メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 長さ L(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

ナイロンスペーサー(六角)/MSN

型番:

MSN-2008-04
解除
  • この商品は50個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

MSN-2008-04の仕様・寸法情報

種類
六角
軸単形状
片端おねじ片端めねじ
端部インロー仕上
なし
材質
樹脂
表面処理
なし
二面幅 B(mm)
4
目盛
目盛なし
ガス抜き穴
なし
長さ L(mm)
8
材質詳細
ナイロン66
RoHS?
-
-
-

商品情報

外形図

ナイロンスペーサー(六角)/MSN 外形図

MSN-2000-04

規格表

ナイロンスペーサー(六角)/MSN 規格表

型番リスト

表示件数
型番
MSN-2008-04

長さ L

(mm)

RoHS?最小発注数量
8
-
50個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26
( 29 )
9日目

詳細情報

基本情報

【ねじの呼び(M)】2
【材質】ナイロン66
【色】半透明
【熱変形温度】1.82Mpa…75℃
【UL規格】UL94V-2(材料)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ナイロンスペーサー(六角)/MSNの型番MSN-2008-04のページです。 型番MSN-2008-04に関する仕様情報を記載しております。
ナイロンスペーサー(六角)/MSNのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナイロンスペーサー(六角)/MSN
PBTスペーサー(六角)/ASZ
タッピンスペーサー(六角)/TSF-E
ステンレススペーサー(六角)/KSU-300A
スチールスペーサー(六角 エアー穴付)/BSF-AE
黄銅スペーサー(六角) ASB–MBE
メーカー廣杉計器廣杉計器廣杉計器廣杉計器廣杉計器廣杉計器
通常価格2636 -78 -11370 -168 -
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
種類六角六角六角六角六角六角
軸単形状片端おねじ片端めねじ両端めねじ片端おねじ片端めねじ両端めねじ片端おねじ片端めねじ両端めねじ
端部インロー仕上なしなしなしなしなしなし
材質樹脂樹脂スチールステンレススチール黄銅
表面処理なしなし三価クロメートなし三価クロメート無電解ニッケルメッキ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

支柱カテゴリの売れ筋ランキング