メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 二面幅 B(mm)

    ~mm
  • 長さ L(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

チタンスペーサー(六角)/ASTI

型番:

ASTI-412
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

ASTI-412の仕様・寸法情報

種類
六角
軸単形状
両端めねじ
端部インロー仕上
なし
材質
チタン
表面処理
なし
二面幅 B(mm)
7
目盛
目盛なし
ガス抜き穴
なし
長さ L(mm)
12
洗浄方法
脱脂
材質詳細
純チタン
RoHS?
-

型番リスト

表示件数
型番
ASTI-412

二面幅 B

(mm)

長さ L

(mm)

RoHS?最小発注数量
7
12
-
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,365
( 1,502 )
9日目

詳細情報

基本情報

【ねじの呼び(M)】3/4
【材質】純チタン
【処理】脱脂
チタンの比重はステンレス鋼の約60%と軽く耐薬品性、特に耐海水性に優れています。
チタンは非磁性ですので非磁性特性を必要とする電子機器·半導体製造装置·医療機器等にご使用頂けます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チタンスペーサー(六角)/ASTIの型番ASTI-412のページです。 型番ASTI-412に関する仕様情報を記載しております。
チタンスペーサー(六角)/ASTIのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チタンスペーサー(六角)/ASTI
樹脂六角スペーサ
アルミスペーサー(六角) BSL-E
アルミスペーサー(六角) BSL-BE
アルミスペーサー(六角) BSL-KE
ステンレススペーサー(六角・違径) BSU
メーカー廣杉計器ミスミ廣杉計器廣杉計器廣杉計器廣杉計器
通常価格1,365-48 -121 -54 -113 -
通常出荷日9日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜9日目9日目9日目
種類六角六角六角六角六角六角
軸単形状両端めねじ両端めねじ片端おねじ片端めねじ片端おねじ片端めねじ片端おねじ片端めねじ片端おねじ片端めねじ
端部インロー仕上なしなしなしなしなしなし
材質チタンPEEKアルミニウムアルミニウムアルミニウムステンレス
表面処理なしなしなし黒アルマイト無電解ニッケルメッキなし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

支柱カテゴリの売れ筋ランキング