17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 外径 D(φ)

    ~mm
  • 長さ L(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ジュラコンスペーサー(丸型) AR/-R/-B/-BR

通常単価(税別)
326
税込単価
359
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【ねじの呼び(M)】2.6/3/4/5【材質】ジュラコン(POM)【色】乳白色・黒【熱変形温度】1.8...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

外径 D

(φ)

長さ L

(mm)

詳細タイプ

RoHS?最小発注数量
5
3
乳白色
-
10
20個
6
10
乳白色
-
10
20個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
326
( 359 )
在庫品1日目当日出荷可能
326
( 359 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【ねじの呼び(M)】2.6/3/4/5
【材質】ジュラコン(POM)
【色】乳白色・黒
【熱変形温度】1.82Mpa…110℃
【UL規格】UL94-HB(材料)

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
カタログは下記リンクからもご参照いただけます。
*AR 丸型ジュラコンスペーサー
・AR-2600
・AR-300
・AR-400
・AR-500
*AR-R 丸型ジュラコンスペーサー(コストダウンタイプ)
・AR-300R
*AR-B 黒ジュラコンスペーサー 丸型
・AR-300B、400B
*AR-BR 黒ジュラコンスペーサー 丸型(コストダウンタイプ)
・AR-300BR

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ジュラコンスペーサー(丸型) AR/-R/-B/-BRのレビュー
3.6平均満足度:3.63件のレビュー
治具の摺動ガイド
4
満足度:4.0
小型部品をはさむ治具の摺動ガイドに使用。長さが細かく選択できるので適正な大きさにできます。
0人が参考にしています。
基板同士のスペーサとして使用
3
満足度:3.0
メリット  送料が無料であること デメリット  他の部品と比べて納期がかかる
0人が参考にしています。
基盤スペーサー
4
満足度:4.0
基盤スペーサーとして購入。50個単位なので、もう少し少ない量で売っていればよかったです。また円筒より六角の方が使い勝手よ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジュラコンスペーサー(丸型) AR/-R/-B/-BR
ABSスペーサー(丸型) ARA/ARA-B
ジュラコンスペーサー(六角両オネジ導通型)/ES-E
ジュラコンスペーサー(六角) AS/AS-B/AS-BU
PPS スペーサー(丸型)/ARP
ピークスペーサー(丸型)/BRPE
メーカー廣杉計器廣杉計器廣杉計器廣杉計器廣杉計器廣杉計器
通常価格32636 -79 -27 -133 -365 -
通常出荷日在庫品1日目9日目9日目在庫品1日目〜9日目9日目
種類円形円形六角六角円形円形
軸単形状両端めねじ両端めねじ両端おねじ両端めねじ両端めねじ片端おねじ片端めねじ
端部インロー仕上なしなしなしなしなしなし
材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂
表面処理なしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

支柱カテゴリの売れ筋ランキング