メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 二面幅 B(mm)

    ~mm
  • 長さ L(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

PW付ナイロンスペーサー(六角)/WSN

型番:

WSN-406.5
解除
  • この商品は50個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

WSN-406.5の仕様・寸法情報

種類
六角
軸単形状
片端おねじ片端めねじ
端部インロー仕上
なし
材質
樹脂
表面処理
なし
二面幅 B(mm)
7
目盛
目盛なし
ガス抜き穴
なし
長さ L(mm)
6.5
材質詳細
ナイロン66
RoHS?
-
-
-

型番リスト

表示件数
型番
WSN-406.5

二面幅 B

(mm)

長さ L

(mm)

RoHS?最小発注数量
7
6.5
-
50個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
40
( 44 )
9日目

詳細情報

基本情報

【ねじの呼び(M)】2/3/4
【材質】(本体、ワッシャー):ナイロン66
【色】半透明
【熱変形温度】1.82Mpa…75℃
【UL規格】UL94V-2(材料)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PW付ナイロンスペーサー(六角)/WSNの型番WSN-406.5のページです。 型番WSN-406.5に関する仕様情報を記載しております。
PW付ナイロンスペーサー(六角)/WSNのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PW付ナイロンスペーサー(六角)/WSN
ナイロンスペーサー(六角)/BSN
ナイロンスペーサー(六角)/ASN
ナイロンスペーサー(六角)/MSN
SW・PW付黄銅スペーサー(六角)/WSB-SPE
PPSスペーサー(六角) BSP-E/-WE/-FWE/-PW
メーカー廣杉計器廣杉計器廣杉計器廣杉計器廣杉計器廣杉計器
通常価格4022 -24 -2677 -73 -
通常出荷日9日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜9日目9日目9日目
種類六角六角六角六角六角六角
軸単形状片端おねじ片端めねじ片端おねじ片端めねじ両端めねじ片端おねじ片端めねじ片端おねじ片端めねじ片端おねじ片端めねじ
端部インロー仕上なしなしなしなしなしなし
材質樹脂樹脂樹脂樹脂黄銅樹脂
表面処理なしなしなしなし無電解ニッケルメッキなし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

支柱カテゴリの売れ筋ランキング