17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 二面幅 B(mm)

    ~mm
  • 長さ L(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

PPS スペーサー(六角両オネジ導通型)/ESP-E

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

PPS スペーサー(六角両オネジ導通型)/ESP-E 外形図

ESP-300E(M=3 ピッチ0.5)

PPS スペーサー(六角両オネジ導通型)/ESP-E 外形図2

ESP-400E(M=4 ピッチ0.7)

製品仕様

本体

  • 材質/ポリフェニレンサルファイド(PPS)グレード#1140A1 ガラス背に40%入
  • 色/茶
  • 本体樹脂は絶縁体です(両オネジは導通します)
  • 熱変形温度/1.82MPa・・・260℃
  • UL規格/UL94V-0(材料)

オネジ

  • 材質/快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
  • 処理/ニッケルメッキ(Ni)
  • RoHS対応製品

規格表

PPS スペーサー(六角両オネジ導通型)/ESP-E 規格表
PPS スペーサー(六角両オネジ導通型)/ESP-E 規格表2

型番リスト

表示件数

二面幅 B

(mm)

長さ L

(mm)

RoHS?最小発注数量
5.5
5
-
50個
5.5
6
-
50個
5.5
8
-
50個
5.5
10
-
50個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
87
( 96 )
9日目
87
( 96 )
9日目
91
( 100 )
9日目
97
( 107 )
9日目

詳細情報

基本情報

【ねじの呼び(M)】3/4
本体
【材質】PPS(ポリフェニレンサルファイド)グレード#1140A1 ガラス繊維40%入
【色】茶
【熱変形温度】1.82Mpa…260℃
【UL規格】UL94V-0(材料)
オネジ
【材質】快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
【処理】ニッケルメッキ(Ni)
本体樹脂は絶縁体です(両オネジは導通します)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PPS スペーサー(六角両オネジ導通型)/ESP-Eのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PPS スペーサー(六角両オネジ導通型)/ESP-E
ジュラコンスペーサー(六角両オネジ導通型)/ES-E
PPSスペーサー(六角両オネジ絶縁型) NSP-E/NSP-WE
黄銅スペーサー(六角・両オネジ) ESB-E
スチールスペーサー(六角)両オネジ/ESF-E
PPS スペーサー(丸型)/ARP
メーカー廣杉計器廣杉計器廣杉計器廣杉計器廣杉計器廣杉計器
通常価格87-79 -15160 -69 -133 -
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
種類六角六角六角六角六角円形
軸単形状両端おねじ両端おねじ両端おねじ両端おねじ両端おねじ両端めねじ
端部インロー仕上なしなしなしなしなしなし
材質樹脂樹脂樹脂黄銅スチール樹脂
表面処理なしなしニッケルメッキ無電解ニッケルメッキ三価クロメートなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

支柱カテゴリの売れ筋ランキング