17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 長さ L(mm)

    ~mm
  • ネジ径

    ~mm
  • ネジ長さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 9日以内

D-Subコネクター取付スペーサー/DSB-E

通常単価(税別)
5464
税込単価
5970
通常出荷日:在庫品1日目~9日目一部当日出荷可能

【ねじの呼び】2.6/3/3・#4【材質】快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満【処...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

D-Subコネクター取付スペーサー/DSB-E 外形図

DSB-2600E/DSB-300E/DSB-340E

規格表

DSB-2600E

D-Subコネクター取付スペーサー/DSB-E 規格表1

DSB-300E

D-Subコネクター取付スペーサー/DSB-E 規格表2

DSB-340E

D-Subコネクター取付スペーサー/DSB-E 規格表3

型番リスト

表示件数

長さ L

(mm)

ネジ径

ネジ長さ

(mm)

RoHS?最小発注数量
4.8
M2.6
13
-
50個
4.8
M2.6
10
10
50個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
54
( 59 )
9日目
64
( 70 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【ねじの呼び】2.6/3/3・#4
【材質】快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
【処理】ニッケルメッキ(Ni)
コンピューター及びその周辺機器、制御機器等に使用のD-Subコネクター
取付用のスペーサーとしてお使いいただけます。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

D-Subコネクター取付スペーサー/DSB-Eのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
D-Subコネクター取付スペーサー/DSB-E
D-Subコネクター取付スペーサー DSB
D-Subコネクター取付スペーサー DSE
D-Subコネクター取付スペーサー(ステンレス製)/DSU
D-Subコネクター取付スペーサー(鉛レス黄銅-ニッケルメッキ)/DSE-0000N
黄銅スペーサー(六角)オネジロング/LSB-E
メーカー廣杉計器廣杉計器廣杉計器廣杉計器廣杉計器廣杉計器
通常価格54-50 -56 -12957 -48 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜9日目在庫品1日目〜
種類六角六角六角六角六角六角
軸単形状片端おねじ片端めねじ片端おねじ片端めねじ片端おねじ片端めねじ片端おねじ片端めねじ片端おねじ片端めねじ片端おねじ片端めねじ
端部インロー仕上なしなしなしなしなしなし
材質黄銅黄銅黄銅ステンレス黄銅黄銅
表面処理ニッケルメッキ無電解ニッケルメッキ無電解ニッケルメッキなし無電解ニッケルメッキ無電解ニッケルメッキ

支柱カテゴリの売れ筋ランキング