17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 長さ L(mm)

    ~mm
  • ネジ径

  • ネジ長さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 9日以内

D-Subコネクター取付スペーサー(ステンレス製)/DSU

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

D-Subコネクター取付スペーサー(ステンレス製)/DSU 外形図

DSU-2600(M=2.6 ピッチ0.45)

D-Subコネクター取付スペーサー(ステンレス製)/DSU 外形図2

DSU-3200(M=3 ピッチ0.5 M=2.6 ピッチ0.45)

製品仕様

  • 材質/快削ステンレス(SUS303)
  • 処理/脱脂
  • RoHS対応製品

規格表

D-Subコネクター取付スペーサー(ステンレス製)/DSU 規格表

型番リスト

表示件数

長さ L

(mm)

ネジ径

ネジ長さ

(mm)

RoHS?最小発注数量
4.8
M2.6
10
10
50個
4.8
M3/M2.6
10
-
50個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
129
( 142 )
在庫品1日目当日出荷可能
129
( 142 )
9日目

詳細情報

基本情報

【ねじの呼び(M)】2.6/3
【材質】快削ステンレス(SUS303)
【処理】脱脂
コンピューター及びその周辺機器、制御機器等に使用のD-SUBコネクター
取付用のスペーサーとしてお使いいただけます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

D-Subコネクター取付スペーサー(ステンレス製)/DSUのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
D-Subコネクター取付スペーサー(ステンレス製)/DSU
D-Subコネクター取付スペーサー DSE
D-Subコネクター取付スペーサー DSB
D-Subコネクター取付スペーサー/DSB-E
D-Subコネクター取付スペーサー(鉛レス黄銅-ニッケルメッキ)/DSE-0000N
PBTスペーサー(六角)/ASZ
メーカー廣杉計器廣杉計器廣杉計器廣杉計器廣杉計器廣杉計器
通常価格12956 -50 -54 -57 -36 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜9日目9日目
種類六角六角六角六角六角六角
軸単形状片端おねじ片端めねじ片端おねじ片端めねじ片端おねじ片端めねじ片端おねじ片端めねじ片端おねじ片端めねじ両端めねじ
端部インロー仕上なしなしなしなしなしなし
材質ステンレス黄銅黄銅黄銅黄銅樹脂
表面処理なし無電解ニッケルメッキ無電解ニッケルメッキニッケルメッキ無電解ニッケルメッキなし

支柱カテゴリの売れ筋ランキング