17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 8日以内

黄銅 ナベ小ネジ B-4400

未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

長さL(mm)

RoHS?最小発注数量
6
10
1個
8
10
50個
10
10
50個
12
10
1個
15
10
50個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
677
( 745 )
在庫品1日目当日出荷可能
12
( 13 )
8日目
12
( 13 )
8日目
677
( 745 )
在庫品1日目当日出荷可能
12
( 13 )
8日目

詳細情報

基本情報

【ねじの呼び】No.4
【材質】黄銅 カドミウム含有量75ppm未満
【処理】ニッケルメッキ(Ni)
D-Subコネクター取付用インチネジ・ナット(#4-40)ニッケルメッキ(Ni)付をご利用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

黄銅 ナベ小ネジ B-4400のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
設備装置に使用しています
5
満足度:5.0
市販モニターのD-subコネクタ部の雌ねじを使い、他の部品を共締めするのに使用しています。通常のD-subコネクタのねじ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
黄銅 ナベ小ネジ B-4400
黄銅 ナベ小ネジ/B-0000B
黄銅 セットナベ小ネジ(SW付)/B-0000-S
黄銅セットナベ小ネジ(KW付) B-N/B-T
金属ネジ B-0000ナベ小ネジ(黄銅・十字穴付)
黄銅 セットナベ小ネジ(SW・PW(大)付)/B-0000-S2B
メーカー廣杉計器廣杉計器廣杉計器廣杉計器廣杉計器廣杉計器
通常価格12-14 -12 -13 -12 -21 -
通常出荷日在庫品1日目〜8日目在庫品1日目〜8日目在庫品1日目〜9日目
詳細形状なべなべなべなべなべなべ
取付穴形状十字穴十字穴十字穴十字穴十字穴十字穴
材質黄銅黄銅黄銅黄銅黄銅黄銅
ねじ山種類ユニファイ並目UNCメートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目
表面処理ニッケルメッキ黒色ニッケルメッキニッケルメッキニッケルメッキニッケルメッキ黒色ニッケルメッキ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

なべ小ねじカテゴリの売れ筋ランキング