メカニカル部品技術窓口
よく一緒に見られています
閲覧中の商品と併せてご検討ください
グローバルコネクト
通常出荷日:3 日目
通常出荷日:18 日目
ロボフェンス連結プレート・アンカーベース取付用のボルトです。
型番:
・ねじの呼び径:M8
・長さ:20mm
・ピッチ:1.25
・材質:鉄(SWCH10A)
・表面処理:三価クロメート(三価ホワイト)
安全柵 ロボフェンス 連結プレート
安全柵 ロボフェンス アンカーベース
ミスミ
ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm
一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。
通常価格(税別) : 706円-
通常出荷日 : 3日目
通常価格(税別) : 32,090円
通常出荷日 : 18日目
通常価格(税別) : 7,720円-
通常出荷日 : 在庫品1日目~
当日出荷可能
通常価格(税別) : 697円-
通常価格(税別) : 6,510円-
通常価格(税別) : -
通常出荷日 : 5日目
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
安全柵 ロボフェンス 連結用ボルト
通常価格(税別):53円
8シリーズ(溝幅10mm) 支えフレームセット
安全柵フレーム 40角
安全柵ユニット(上下同パネルタイプ)
安全柵ユニット(低ハイトタイプ)
扉ユニット
安全柵フレーム3030 Nシリーズ
安全柵フレーム2540 Nシリーズ
安全柵 開き戸ユニット(上下同パネルタイプ)
Nシリーズ 安全柵ユニット(低ハイトタイプ)
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。
見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード