メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

安全柵 ロボフェンス インターロックプラグ

通常単価(税別)
11,107
税込単価
12,218
通常出荷日:3日目

【特長】・ロボフェンス用のインターロックプラグです。・取り付け用ブラケットとインタープラグロックのキッ...

詳細を確認
  • PDFカタログに「SPT-11(ダイワ) 取付金具付属」と記載がありますが、取付金具が付属されている商品の型式はED-SPT-11でございます。他ブランドのSPT-11をご注文いただくとインタープラグロックのみのご注文となりますので、ご注文の際にはお間違いのないようにお願いいたします。

型番:

ED-SPT-11
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

ED-SPT-11の仕様・寸法情報

種類
アクセサリ
-
-

商品情報

使用例

安全柵 ロボフェンス インターロックプラグ 使用例

型番リスト

表示件数
型番
ED-SPT-11
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,107
( 12,218 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ロボフェンス用のインターロックプラグです。
・取り付け用ブラケットとインタープラグロックのキット品です。
・インタープラグロック:SPT-11(ダイワ)。

ご注意

  • PDFカタログに「SPT-11(ダイワ) 取付金具付属」と記載がありますが、取付金具が付属されている商品の型式はED-SPT-11でございます。他ブランドのSPT-11をご注文いただくとインタープラグロックのみのご注文となりますので、ご注文の際にはお間違いのないようにお願いいたします。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

安全柵 ロボフェンス インターロックプラグの型番ED-SPT-11のページです。 型番ED-SPT-11に関する仕様情報を記載しております。
安全柵 ロボフェンス インターロックプラグのレビュー
3.5平均満足度:3.52件のレビュー
セーフティーロック機構として
5
満足度:5.0
得意先様にて作業エリアとロボット稼動エリアとの境界他、各所に設置の安全柵扉部に対しセーフティーロック機構として使用してい...もっと読む
2人が参考にしています。
安全柵扉インターロック
2
満足度:2.0
抜くときに力がいるため、反動で手をぶつけそうになりました。もう少しワンタッチで抜き差しできるロックだとよかったです。

ミスミからのコメント

この度はお客様にご不便をおかけし大変申し訳ございません。簡単に抜ける状態では問題がありますため、固めの仕様にはなっておりますが、頂戴したご意見につきましてはメーカーへも共有させていただきます。今後とも忌憚ないご意見・ご要望を頂けますと幸いです。

0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
安全柵 ロボフェンス インターロックプラグ
安全柵 ロボフェンス アンカーボルト
安全柵 ロボフェンス アンカーベース
安全柵 ロボフェンス 連結プレート
安全柵 ロボフェンス 連結用ボルト
安全柵 ロボフェンス 補強柱
メーカーグローバルコネクトグローバルコネクトグローバルコネクトグローバルコネクトグローバルコネクトグローバルコネクト
通常価格11,1071413,065 -706 -5332,090
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目18日目
種類アクセサリアクセサリアクセサリアクセサリアクセサリアクセサリ

安全柵用アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト