メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

安全柵 ロボフェンス アンカーボルト

型番:

C-860
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

C-860の仕様・寸法情報

種類
アクセサリ
-
-

商品情報

安全柵 ロボフェンス アンカーボルト:関連画像

型番リスト

表示件数
型番
C-860
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
141
( 155 )
3日目

詳細情報

基本情報

ロボフェンス用のアンカーボルトです。オス-M8L60となります。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

安全柵 ロボフェンス アンカーボルトの型番C-860のページです。 型番C-860に関する仕様情報を記載しております。
安全柵 ロボフェンス アンカーボルトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
安全柵 ロボフェンス アンカーボルト
安全柵 ロボフェンス 連結用ボルト
安全柵 ロボフェンス アンカーベース
安全柵 ボルト・ナット
安全柵 ロボフェンス インターロックプラグ
安全柵 ロボフェンス 連結プレート
メーカーグローバルコネクトグローバルコネクトグローバルコネクト泰生工業グローバルコネクトグローバルコネクト
通常価格141533,065 -105 -11,107706 -
通常出荷日3日目3日目3日目5日目3日目3日目
種類アクセサリアクセサリアクセサリアクセサリアクセサリアクセサリ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全柵用アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト