メカニカル部品技術窓口

確定しました

スチールローラコンベヤ W150×P15×500L Φ12

通常単価(税別)
32,699
税込単価
35,969
通常出荷日:10日目

【特長】・小物部品の軽量搬送に適しています・ローラ径最少のΦ12、最少ピッチのP15で、とても小さい部...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 連結金具は御座いません。
  • 軸は針金止めになります。
  • ローラの上に載らないで下さい。
詳細を確認

型番:

X1210L-150-15-500
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

X1210L-150-15-500の仕様・寸法情報

種類
ローラ
ローラ 種類
ストレート
ローラ材質
[スチール] 機械構造用炭素鋼管
ローラ径(mm)
12
ローラ幅(mm)
150
ローラ当たりの強度(kg)
31
フレーム 種類
ストレート
仕様
標準
搬送長さ L(mm)
500
種類(詳細)
本体
ピッチ(mm)
15
トラスココード
819-9063
質量(kg)
3.02
-
-

型番リスト

表示件数
型番
X1210L-150-15-500
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,699
( 35,969 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小物部品の軽量搬送に適しています
・ローラ径最少のΦ12、最少ピッチのP15で、とても小さい部品の搬送に適しています
【用途】
・部品のダイレクト搬送に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 連結金具は御座いません。
  • 軸は針金止めになります。
  • ローラの上に載らないで下さい。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スチールローラコンベヤ W150×P15×500L Φ12の型番X1210L-150-15-500のページです。 型番X1210L-150-15-500に関する仕様情報を記載しております。
スチールローラコンベヤ W150×P15×500L Φ12のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スチールローラコンベヤ W150×P15×500L Φ12
スチールローラーコンベヤ Φ57 W600×P75×L2000
エコノミータイプ アルミ製ローラコンベヤ Φ42 HAR型
グラビティコンベヤフリーカーブ
折り畳み脚付きアルミローラコンベヤ
スチール製ローラコンベヤ Sシリーズ(S-5721P)機長10mm単位指定
メーカー太陽工業トラスコ中山オークラ輸送機オークラ輸送機オークラ輸送機マキテック
通常価格32,69944,76717,860 -30,120 -47,620 --
通常出荷日10日目7日目3日目〜5日目4日目7日目〜
種類ローラローラローラローラローラローラ
ローラ 種類ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
ローラ材質機械構造用炭素鋼管機械構造炭素鋼管アルミニウムスチールアルミニウムスチール
ローラ径(mm)1257.242384257.2
ローラ幅(mm)150600305490350-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フリーローラコンベヤカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト