17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

プレート式キャスター TYSシリーズ(タイヤ痕レスタイプ) 自在式

通常単価(税別)
6562,614
税込単価
7222,875
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・車輪にエラストマー(キャスター径50~75mm)、グレーゴム(キャスター径100~150mm...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

取付高さ【範囲選択】

(mm)

取付け高さ H

(mm)

許容荷重【範囲選択】

(daN)

車輪径【範囲選択】

(mm)

車輪径 D

(φ)

車輪材質

取付穴ピッチ 長手方向【範囲選択】

(mm)

取付穴ピッチ 長手方向

(mm)

取付穴ピッチ 短手方向【範囲選択】

(mm)

取付穴ピッチ 短手方向

(mm)

取付穴種類

取付穴ピッチ 円直径 P.C.D

(mm)

許容荷重

(daN)

荷重区分

車輪幅

(mm)

プレート長さA

(mm)

プレート幅B

(mm)

車輪材質詳細

JANコード

トラスココード

質量(g)

許容荷重(kgf)

最小発注数量
130.1~170
132
80.01~140.00
95.1~125
100
合成ゴム
65~74.9
68(71)
65~74.9
68(71)
長穴
11
120
中荷重
32
90
90
グレーゴム(スチールホイール)
4989999468953
819-5382
720
122.4
1個
170.1~200
190
140.01~220.00
125.1~160
150
合成ゴム
75~79.9
75(80)
75~79.9
75(80)
長穴
11
160
中荷重
34
102
102
グレーゴム(スチールホイール)
4989999468977
819-5384
1180
163.2
1個
50.1~70
70
~35.00
~50
50
[エラストマー] エラストマー
55~64.9
55
40~49.9
42
丸穴
8.8
35
軽荷重
27
70
58
エラストマー(スチールホイール)
4989999468861
818-5232
270
35.7
1個
70.1~100
85
35.01~80.00
50.1~70
65
[エラストマー] エラストマー
55~64.9
55
40~49.9
42
丸穴
8.8
40
軽荷重
27
70
58
エラストマー(スチールホイール)
4989999468878
818-5233
310
40.8
1個
70.1~100
93
35.01~80.00
70.1~95
75
[エラストマー] エラストマー
55~64.9
55
40~49.9
42
丸穴
8.8
50
軽荷重
27
70
58
エラストマー(スチールホイール)
4989999468885
818-5234
330
51
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,999
( 2,199 )
2日目
2,614
( 2,875 )
1日目
656
( 722 )
4日目
754
( 829 )
1日目
821
( 903 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・車輪にエラストマー(キャスター径50~75mm)、グレーゴム(キャスター径100~150mm)を使用しているので床面への走行痕が発生しにくくなっています
・走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです
・運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです
・ゴム車と同程度の弾性があり、凹凸のある路面でも走行性に優れます
・ゴム車に比べて床に跡が付きにくいです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プレート式キャスター TYSシリーズ(タイヤ痕レスタイプ) 自在式のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プレート式キャスター TYSシリーズ(タイヤ痕レスタイプ) 自在式
TRUSCO TYSシリーズ 固定 グレーゴム車100mm
TRUSCO TYSシリーズ 自在 SP付 グレーゴム車100mm
TRUSCO TYSシリーズ 固定 グレーゴム車125mm
TRUSCO TYSシリーズ 自在 SP付 グレーゴム車150mm
TRUSCO TYSシリーズ 自在 SP付 グレーゴム車125mm
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格656-1,2232,0551,5922,5342,100
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目1日目
種類キャスタ-----
キャスタタイププレート式自在-----
金具材質スチール-----
ストッパなし-----
車輪特性その他-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト