17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

アングルカバー40/50角用 黄【1~2個入り】

通常単価(税別)
6872,178
税込単価
7562,396
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

【特長】・取り付け、取り外しが簡単で再使用が可能です・アングルの切断面にはめ込むことで安全確保が出来ま...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 必要な場合は接着剤を塗って固定して下さい。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

(mm)

対応アングル厚さ

(mm)

用途

数量

(個)

JANコード

トラスココード

質量

(g)

最小発注数量
40
3.0、3.2
L型アングル40角
2
4989999423327
781-3520
18
1パック

2個入り

40
3.0、3.2
L型アングル40角
10
4989999423389
781-3490
90
1個
50
4.0、4.5
L型アングル50角用
2
4989999423358
781-3589
22
1個
50
4.0、4.5
L型アングル50角用
10
4989999423419
781-3554
110
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
754
( 829 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,803
( 1,983 )
在庫品1日目当日出荷可能
687
( 756 )
1日目
2,178
( 2,396 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・取り付け、取り外しが簡単で再使用が可能です
・アングルの切断面にはめ込むことで安全確保が出来ます
【用途】
・アングル端面用保護カバー

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 必要な場合は接着剤を塗って固定して下さい。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アングルカバー40/50角用 黄のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
アングルカバー
5
満足度:5.0
アングルの両端が尖っており怪我をする恐れから取り付け。安価で良かったです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アングルカバー40/50角用 黄
アングルカバー40/50角用 黒
アングルカバー40/50角用 灰
アングル L SCアングル
ユニクロ Lブラケット 40SW両面釘穴
【クリーン洗浄品】配管用L型アングル
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山昭和コーポレーションハイロジックミスミ
通常価格687-498 -717 -19,6321,316 --
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目2日目3日目
材質PVC(ポリ塩化ビニール)PVC(ポリ塩化ビニール)PVC(ポリ塩化ビニール)スチールSUS304D
---
長さ(mm)202020---
肉厚(mm)1.51.51.5---

配管用アングル・ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト