17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • ねじの呼び1

    ~mm
  • 寸法L(mm)

    ~mm
  • 寸法D(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

ねじ込み管継手 SUS ユニオン

通常単価(税別)
1,3071,714
税込単価
1,4381,885
通常出荷日:2日目

【特長】・様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です【用途】・水・油・ガス用

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • ガスケット(ノンアスベスト)を組み込んでいます。使用条件に最適なガスケットをご用意ください。
  • 製品にごみ、ほこり、油などが付着しますと性能が確保できなくなりますのでご注意ください。
  • 手を切る恐れがありますので、ネジ部などを素手で触らないようにしてください。
詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び1

寸法L

(mm)

寸法D

(mm)

JANコード

トラスココード

質量

(g)

最小発注数量
1/2B(15A)
36.5
26
4989999483321
819-1522
143
1個
3/4B(20A)
44
32
4989999483338
819-1523
216
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,307
( 1,438 )
2日目
1,714
( 1,885 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です
【用途】
・水・油・ガス用

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • ガスケット(ノンアスベスト)を組み込んでいます。使用条件に最適なガスケットをご用意ください。
  • 製品にごみ、ほこり、油などが付着しますと性能が確保できなくなりますのでご注意ください。
  • 手を切る恐れがありますので、ネジ部などを素手で触らないようにしてください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ねじ込み管継手 SUS ユニオンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ねじ込み管継手 SUS ユニオン
管継手 ユニオン
ステンレス製ねじ込み管継手 ユニオン
ユニオン
ステンレス鋼製ねじ込み管継手ユニオン
ねじ込み管継手 SUS ニップル
メーカートラスコ中山桑名金属工業(旧:日立金属)ナゴヤエスコ吉年トラスコ中山
通常価格1,307-1,039 -2,053 -1,609 -1,748 -217 -
通常出荷日2日目在庫品1日目〜4日目〜1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類継手継手継手継手継手継手
接続種類ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種
接続形状ユニオンユニオンメス・メスユニオンユニオンユニオンニップル
ねじの種類1RcRcRcRcRcR
材質ステンレスFCMB27-05SCS13A(SUS304)鋳鉄ステンレスステンレス

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト