17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • ねじの呼び1

    ~mm
  • 寸法L(mm)

    ~mm
  • 寸法D(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

ねじ込み管継手 SUS テーパーソケット

通常単価(税別)
494571
税込単価
543628
通常出荷日:在庫品1日目~2日目一部当日出荷可能

【特長】・様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です【用途】・水・油・ガス用

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 製品にごみ、ほこり、油などが付着しますと性能が確保できなくなりますのでご注意ください。
  • 手を切る恐れがありますので、ネジ部などを素手で触らないようにしてください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び1

寸法L

(mm)

寸法D

(mm)

JANコード

トラスココード

質量

(g)

最小発注数量
1/4B(8A)
29
19
4989999482713
819-1450
40
1個
3/8B(10A)
30
22
4989999482720
819-1451
46
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
571
( 628 )
在庫品1日目当日出荷可能
494
( 543 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です
【用途】
・水・油・ガス用

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 製品にごみ、ほこり、油などが付着しますと性能が確保できなくなりますのでご注意ください。
  • 手を切る恐れがありますので、ネジ部などを素手で触らないようにしてください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ねじ込み管継手 SUS テーパーソケットのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
製品用
4
満足度:4.0
一般的な製品でした.使用上,問題ありません.即納で助かりました.
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ねじ込み管継手 SUS テーパーソケット
TRUSCO ねじ込み管継手 SUS チーズ 8A
TRUSCO ねじ込み管継手 SUS 六角ニップル 8A
TRUSCO ねじ込み管継手 SUS 四角プラグ 8A
TRUSCO ねじ込み管継手 SUS チーズ 10A
TRUSCO ねじ込み管継手 SUS チーズ 25A
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格494-6703852326041,403
通常出荷日在庫品1日目〜2日目4日目1日目2日目2日目
種類継手-----
接続種類ねじ⇔ねじ同径・同種-----
接続形状ソケット-----
ねじの種類1Rc-----
材質SUS304-----
よく一緒に購入される商品

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト