17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

小型切替バルブ ボタンタイプ

通常単価(税別)
3,6234,911
税込単価
3,9855,402

【特長】・エアシリンダーなどに供給する空気の流れ方向を切り替えるコンパクトな切...

詳細情報を確認する

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
数量:

型番リスト

表示件数

ポート数

切換位置数

有効断面積

(mm2)

JANコード

トラスココード

最小発注数量
3ポート
2位置ノーマルクローズ
4.5
4989999474886
818-8135
1個
5ポート
2位置プレッシャ
5.5
4989999474909
818-8136
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,623
( 3,985 )
2日目
4,911
( 5,402 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・エアシリンダーなどに供給する空気の流れ方向を切り替えるコンパクトな切替弁です
・パネル取付可能です
・無給油で使用可能です
・ボタン位置は非保持型(スプリングターン)です
【用途】
・エアシリンダー駆動用の切替バルブに

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小型切替バルブ ボタンタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

手動切替バルブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト