メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

TRUSCO 樹脂継手プラグ おねじ取付用

型番:

TRP-F02
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

TRP-F02の仕様・寸法情報

種類
標準
オス・メス
プラグ(オス)
接続部の種類
めねじタイプ
使用流体
空気
本体材質
[樹脂] POM
ねじの種類
Rc(管用テーパめねじ)
ねじの呼び(inch)
1/4
バルブ構造
片路開閉型
シール材質
NBR
-
-

型番リスト

表示件数
型番
TRP-F02
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
226
( 249 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ねじタイプ。
・シールテープでネジを締めつけるだけでジョイントが可能です。
・あらゆる工事配管への接続が可能です。
・エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。
・プラスチック製ですので軽量でさびません。
【用途】
・各種エア配管。
・自動車業界、食品業界などに。
・各種機器および機器配管等。
・空気工具、空気圧機器。
【商品仕様】
・相手側取付サイズ:R1/4
・耐圧力(MPa):-
・使用流体:空気
・最高使用圧力(MPa):1.0MPa
・使用温度(℃):0~50
・六角対辺(mm):19
・使用温度範囲:0~50℃
・最高使用圧力:1.0MPa
・おねじ取付用
・JANコード:4989999478990
・トラスココード:819-5053
・質量:5g
【材質/仕上】
・本体:ポリアセタール(POM)
・シールゴム:ニトリルゴム(NBR)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO 樹脂継手プラグ おねじ取付用の型番TRP-F02のページです。 型番TRP-F02に関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO 樹脂継手プラグ おねじ取付用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO 樹脂継手プラグ おねじ取付用
TRUSCO 樹脂継手ソケット おねじ取付用
TRUSCO 樹脂ソケット ホース取付用
樹脂継手プラグ めねじ取付用
樹脂継手プラグ ホース取付用
TRUSCO 樹脂継手ソケット 2分岐配管用
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格226801936221 -157 -3,270
通常出荷日1日目4日目4日目1日目〜1日目〜4日目
種類標準標準標準標準標準分岐
オス・メスプラグ(オス)ソケット(メス)ソケット(メス)プラグ(オス)プラグ(オス)オス・メス分岐
接続部の種類めねじタイプめねじタイプワンタッチ継手付おねじタイプホース取付用-
使用流体空気空気空気空気空気水 / 空気
本体材質POMポリフェニレンエテール(PPE)+ナイロン(PA)ポリフェニレンエテール(PPE)+ナイロン(PA)ナイロン(PA)ナイロン(PA)POM

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト