メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

TRUSCO ねじ込み管継手 SUS 四角プラグ 8A

型番:

TP-8A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

TP-8Aの仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番特長用途呼び径(A)呼び径(B)使用温度範囲HL最高許容圧力最高使用圧力JANコードトラスココード質量材質
TP-8A様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手水/油/ガス用81/4-20~220℃19mm9mm常温1.0MPa常温1.0MPa4989999482836819-146213gステンレス304(SCS13A)

型番リスト

表示件数
型番
TP-8A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
232
( 255 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
【用途】
・水・油・ガス用。
【商品仕様】
・呼び径(A):8
・呼び径(B):1/4
・使用温度範囲(℃):-20~220℃
・H(mm):19
・L(mm):9
・最高許容圧力(MPa):常温1.0
・最高使用圧力:常温1.0MPa
・使用温度範囲:-20~220℃
・JANコード:4989999482836
・トラスココード:819-1462
・質量:13g
【材質/仕上】
・ステンレス304(SCS13A)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO ねじ込み管継手 SUS 四角プラグ 8Aの型番TP-8Aのページです。 型番TP-8Aに関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO ねじ込み管継手 SUS 四角プラグ 8Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO ねじ込み管継手 SUS 四角プラグ 8A
TRUSCO ねじ込み管継手 SUS チーズ 8A
TRUSCO ねじ込み管継手 SUS 六角ニップル 8A
ねじ込み管継手 SUS 四角プラグ
ねじ込み管継手 SUS テーパーソケット
ステンレス製ねじ込み管継手 四角プラグ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山ナゴヤ
通常価格232670385273 -494 -403 -
通常出荷日1日目2日目4日目1日目〜在庫品1日目〜4日目〜
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト