17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

TRUSCO 超低頭タッピングねじ ステンレス

未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

詳細形状

ねじの呼び(M)

長さL(mm)

ねじ山種類

取付穴形状

材質

表面処理

先端形状

基本形状

追加形状

販売単位

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

ねじ下穴径(mm)

頭部径(mm)

頭部厚さ(mm)

RoHS?最小発注数量
超極低頭
3
12
タッピンねじ
十字穴
ステンレス
なし
とがり先
標準(丸)
標準
バラ(1個から購入可能)
4989999475326
819-5355
14.400
ステンレス(SUSXM7)
2.6
8
0.9
6
1個
超極低頭
3
16
タッピンねじ
十字穴
ステンレス
なし
とがり先
標準(丸)
標準
バラ(1個から購入可能)
4989999475333
819-5356
16.400
ステンレス(SUSXM7)
2.6
8
0.9
6
1個
超極低頭
3
20
タッピンねじ
十字穴
ステンレス
なし
とがり先
標準(丸)
標準
バラ(1個から購入可能)
4989999475340
819-5357
17.500
ステンレス(SUSXM7)
2.6
8
0.9
6
1個
超極低頭
3
25
タッピンねじ
十字穴
ステンレス
なし
とがり先
標準(丸)
標準
バラ(1個から購入可能)
4989999475357
819-5358
19.300
ステンレス(SUSXM7)
2.6
8
0.9
6
1個
超極低頭
3
30
タッピンねじ
十字穴
ステンレス
なし
とがり先
標準(丸)
標準
バラ(1個から購入可能)
4989999475364
819-5359
15.800
ステンレス(SUSXM7)
2.6
8
0.9
6
1個
超極低頭
4
16
タッピンねじ
十字穴
ステンレス
なし
とがり先
標準(丸)
標準
バラ(1個から購入可能)
4989999475388
819-5361
18.900
ステンレス(SUSXM7)
3.2
9
1.1
6
1個
超極低頭
4
20
タッピンねじ
十字穴
ステンレス
なし
とがり先
標準(丸)
標準
バラ(1個から購入可能)
4989999475395
819-5362
21.800
ステンレス(SUSXM7)
3.2
9
1.1
6
1個
超極低頭
4
30
タッピンねじ
十字穴
ステンレス
なし
とがり先
標準(丸)
標準
バラ(1個から購入可能)
4989999475418
819-5364
19.700
ステンレス(SUSXM7)
3.2
9
1.1
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
853
( 938 )
1日目
922
( 1,014 )
1日目
922
( 1,014 )
1日目
853
( 938 )
1日目
615
( 677 )
1日目
1,014
( 1,115 )
1日目
853
( 938 )
1日目
853
( 938 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・通常の皿ドリルねじより頭部径が小さいドリルねじです。
・ねじ山ピッチ並目により打ち込みが速く、作業効率アップが図れます。
【用途】
・サッシの取付に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO 超低頭タッピングねじ ステンレスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO 超低頭タッピングねじ ステンレス
TRUSCO 超低頭タッピングねじ ニッケルメッキ
ナベ頭タッピングねじ(ステンレス) ヘキサゴンパック入り
皿頭タッピングねじ 2種溝付 B-1型(ステンレス)
皿頭タッピングねじA型(ステンレス) ヘキサゴンパック入り
トラス頭タッピングねじ 2種溝なし B-0型(ステンレス)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格615-470 -1,457 -3,900 -1,260 -3,231 -
通常出荷日1日目1日目11日目11日目11日目11日目
適合ドライバー22プラスNo.2プラス No.2プラスNo.2プラス No.2

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト