17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

TRUSCO 超低頭タッピングねじ ニッケルメッキ

未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

詳細形状

ねじの呼び(M)

長さL(mm)

販売単位

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

ねじ下穴径(mm)

頭部径(mm)

頭部厚さ(mm)

RoHS?最小発注数量
超極低頭
3
25
バラ(1個から購入可能)
4989999475241
819-5347
27.300
冷間圧造用炭素鋼(SWRCH18A)
2.6
8
0.9
6
1個
超極低頭
3
30
バラ(1個から購入可能)
4989999475258
819-5348
26.700
冷間圧造用炭素鋼(SWRCH18A)
2.6
8
0.9
6
1個
超極低頭
4
12
バラ(1個から購入可能)
4989999475265
819-5349
27.600
冷間圧造用炭素鋼(SWRCH18A)
3.2
9
1.1
6
1個
超極低頭
4
16
バラ(1個から購入可能)
4989999475272
819-5350
29.700
冷間圧造用炭素鋼(SWRCH18A)
3.2
9
1.1
6
1個
超極低頭
4
20
バラ(1個から購入可能)
4989999475289
819-5351
31.000
冷間圧造用炭素鋼(SWRCH18A)
3.2
9
1.1
6
1個
超極低頭
4
25
バラ(1個から購入可能)
4989999475296
819-5352
32.300
冷間圧造用炭素鋼(SWRCH18A)
3.2
9
1.1
6
1個
超極低頭
4
30
バラ(1個から購入可能)
4989999475302
819-5353
32.600
冷間圧造用炭素鋼(SWRCH18A)
3.2
9
1.1
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
651
( 716 )
1日目
651
( 716 )
1日目
777
( 855 )
1日目
777
( 855 )
1日目
651
( 716 )
1日目
651
( 716 )
1日目
470
( 517 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミ板専用で、耐食性のあるステンレス材を使用しています。
・アルミ部材・アルミ外壁取付などアルミ部材専用のドリルねじです。
【用途】
・アルミ部材・アルミ外壁取付に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO 超低頭タッピングねじ ニッケルメッキのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
天板の取り付け
5
満足度:5.0
1個から購入でき、納期もはやいので助かってます。タッピングねじは使う機会が殆どないので在庫としてはあまり持って置きたくな...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO 超低頭タッピングねじ ニッケルメッキ
ナベ頭タッピングねじ(ステンレス) ヘキサゴンパック入り
皿頭タッピングねじ 2種溝付 B-1型(ステンレス)
皿頭タッピングねじA型(ステンレス) ヘキサゴンパック入り
トラス頭タッピングねじ 2種溝なし B-0型(ステンレス)
ナベ頭タッピングねじ 2種溝付 B-1型(ステンレス) ヘキサゴンパック
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格470-1,457 -3,900 -1,260 -3,231 -3,377 -
通常出荷日1日目11日目11日目11日目11日目11日目
ねじ山種類タッピンねじ-----
取付穴形状十字穴-----
材質スチール-----
表面処理ニッケルメッキ-----
先端形状とがり先-----

タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじカテゴリの売れ筋ランキング