17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

TRUSCO 超低頭小ねじ ステンレス M3X8 18本入 TFSS-0308

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

TRUSCO 超低頭小ねじ ステンレス M3X8 18本入

販売終了

型番

TFSS-0308

2021年12月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・頭部の高さが薄いため取付面をフラットにできます。
・皿モミができないところや厚みが邪魔になる箇所に適しています。
【商品仕様】
・寸法(mm)d×L:M3×8
・ねじピッチ(mm):0.5
・十字穴番号:1
・適合ドライバー:1
・頭部径(mm):6.0
・頭部厚さ(mm):0.8
・頭部厚さ(mm):0.8
・ねじピッチ(mm):0.5
・適合ドライバー:1
・十字穴番号:1
・頭部径(mm):6.0
・首下長(mm)
・強度区分:A2-50相当
・JANコード:4989999475074
・トラスココード:819-5330
・質量:12.8g
【材質/仕上】
・ステンレス(SUS-XM7)

ご注意

  • 【取り扱い終了品】一部商品において、在庫がなくなり次第、取り扱い終了となります。メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。
    代替品はございません。

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト