17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が18型番あります。

ボールプランジャー(スチール/SUSボール)

通常単価(税別)
1721,298
税込単価
1891,428
通常出荷日:1日目

【特長】・本体とボールがスチール/ステンレス製のマイナス溝付ボールプランジャーです【用途】・本体ねじ部...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が18型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ボール材質

ボディ材質

外径M

(mm)

ストロークS

(mm)

ピッチ

(mm)

全長

(mm)

ボール径

(mm)

荷重

(N)

JANコード

トラスココード

質量

(g)

最小発注数量
スチール
スチール
3
0.4
0.50
7
1.5
3.0~4.5
4989999465242
791-5446
0.2
1個
ステンレス
ステンレス
3
0.4
0.50
7
1.5
3.0~4.5
4989999465334
791-5454
0.2
1個
スチール
スチール
4
0.8
0.70
9
2.5
8.5~14.0
4989999465259
791-5497
0.4
1個
ステンレス
ステンレス
4
0.8
0.70
9
2.5
8.5~14.0
4989999465341
791-5501
0.4
1個
スチール
スチール
5
0.9
0.80
12
3
8.0~14.0
4989999465266
791-5551
1
1個
ステンレス
ステンレス
5
0.9
0.80
12
3
8.0~14.0
4989999465358
791-5560
1
1個
スチール
スチール
6
1
1.00
14
3.5
11.0~18.0
4989999465273
791-5616
1.7
1個
ステンレス
ステンレス
6
1
1.00
14
3.5
11.0~18.0
4989999465365
791-5624
1.7
1個
スチール
スチール
8
1.5
1.25
16
4.5
18.0~31.0
4989999465280
791-5675
3.5
1個
ステンレス
ステンレス
8
1.5
1.25
16
4.5
18.0~31.0
4989999465372
791-5683
3.7
1個
スチール
スチール
10
2
1.50
19
6
24.0~45.0
4989999465297
791-5250
6.6
1個
ステンレス
ステンレス
10
2
1.50
19
6
24.0~45.0
4989999465389
791-5268
6.8
1個
スチール
スチール
12
2.5
1.75
22
8
26.0~49.0
4989999465303
791-5306
11
1個
ステンレス
ステンレス
12
2.5
1.75
22
8
26.0~49.0
4989999465396
791-5314
11
1個
スチール
スチール
16
3.5
2.00
24
10
41.0~86.0
4989999465310
791-5357
23
1個
ステンレス
ステンレス
16
3.5
2.00
24
10
41.0~86.0
4989999465402
791-5365
23
1個
スチール
スチール
20
4.5
2.50
30
12
56.0~111.0
4989999465327
791-5403
45
1個
ステンレス
ステンレス
20
4.5
2.50
30
12
56.0~111.0
4989999465419
791-5411
45
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
204
( 224 )
1日目
701
( 771 )
1日目
217
( 239 )
1日目
608
( 669 )
1日目
172
( 189 )
1日目
458
( 504 )
1日目
197
( 217 )
1日目
601
( 661 )
1日目
336
( 370 )
1日目
760
( 836 )
1日目
347
( 382 )
1日目
788
( 867 )
1日目
383
( 421 )
1日目
707
( 778 )
1日目
515
( 567 )
1日目
1,161
( 1,277 )
1日目
916
( 1,008 )
1日目
1,298
( 1,428 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体とボールがスチール/ステンレス製のマイナス溝付ボールプランジャーです
【用途】
・本体ねじ部を回すことにより、ボールの押付圧を調整可能。位置決め、固定用

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボールプランジャー(スチール/SUSボール)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボールプランジャー(スチール/SUSボール)
ボールプランジャー BP
ボールプランジャー フランジ付タイプ
ボールプランジャー (軽荷重用)BP-L・(重荷重用)BP-H
スプリング・プランジャ ボール、スロット付
スプリング・プランジャ ボール、六角穴付
メーカートラスコ中山小西製作所ミスミ小西製作所ロームヘルドハルダーロームヘルドハルダー
通常価格172-1,045 -470 -281 -236 -422 -
通常出荷日1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜9日目
取付方法スクリュー(マイナス溝)スクリュー(六角)フランジ付スクリュー(マイナス溝)スクリュー(マイナス溝)スクリュー(六角)
ゆるみ止めなしアロックなしなしありあり
先端ボール熱処理焼入なし焼入なし焼入焼入
耐熱温度(℃)250-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールプランジャカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト