17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

はめ込みプランジャー(SUS/樹脂ケース)

通常単価(税別)
127322
税込単価
140354
通常出荷日:1日目

【特長】・はめ込みタイプのプランジャーですボールスチール製、ケースがステンレス/樹脂製のボールプランジ...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ボディ材質

外径M

(mm)

ストロークS

(mm)

全長

(mm)

ボール径

(mm)

耐熱温度

(℃)

本体材質詳細

荷重

(N)

JANコード

トラスココード

質量

(g)

最小発注数量
樹脂
4
0.8
5
3
50
POM
3.0~6.5
4989999465631
791-5471
0.2
1個
ステンレス
4
1
5
3
250
SUS305
2.5~6.0
4989999465679
791-5489
0.3
1個
樹脂
5
1
6
4
50
POM
6.0~9.4
4989999465648
791-5535
0.4
1個
ステンレス
5
1.4
6
4
250
SUS305
3.0~6.5
4989999465686
791-5543
0.6
1個
樹脂
6
1.6
7
5
50
POM
6.2~12.6
4989999465655
791-5594
0.7
1個
ステンレス
6
1.8
7
5
250
SUS305
5.5~11.5
4989999465693
791-5608
1
1個
樹脂
8
1.9
9
6.5
50
POM
10.0~20.4
4989999465662
791-5659
1.5
1個
ステンレス
8
2.4
9
6.5
250
SUS305
7.0~12.5
4989999465709
791-5667
2.1
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
136
( 150 )
1日目
218
( 240 )
1日目
127
( 140 )
1日目
228
( 251 )
1日目
138
( 152 )
1日目
267
( 294 )
1日目
127
( 140 )
1日目
322
( 354 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・はめ込みタイプのプランジャーです
ボールスチール製、ケースがステンレス/樹脂製のボールプランジャーです
【用途】
・本体ケースを取付穴にはめ込んで使用。位置決め、固定用

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

はめ込みプランジャー(SUS/樹脂ケース)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
はめ込みプランジャー(SUS/樹脂ケース)
ステンレスケース プランジャー(シリンダータイプ)(SBPC)
ボール プランジャー(BST・BSTH)
ボール プランジャー(BSU・BSUH)
ボール プランジャー(ロングロック付)(LBSU・LBSUH)
ボール プランジャー(ロングロック付)(LBST・LBSTH)
メーカートラスコ中山イマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーション
通常価格127-288 -238 -663 -868 -426 -
通常出荷日1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
取付方法圧入圧入スクリュー(マイナス溝)スクリュー(マイナス溝)スクリュー(マイナス溝)スクリュー(マイナス溝)
ボール材質ステンレスSUS420SUJ2SUS420ステンレスSUJ2
先端ボール熱処理焼入焼入焼戻焼入焼戻焼入焼戻焼入焼戻焼入焼戻
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールプランジャカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト