17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

ねじ込み管継手 SUS 45°エルボ

通常単価(税別)
1,0741,967
税込単価
1,1812,164
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です【用途】・水・油・ガス用

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び1

JANコード

トラスココード

質量

(g)

備考

最小発注数量
1/4B(8A)
4989999482430
819-1422
37
19
1個
1/2B(15A)
4989999482454
819-1424
110
21
1個
3/4B(20A)
4989999482461
819-1425
157
24
1個
1B(25A)
4989999482478
819-1426
250
29
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,074
( 1,181 )
2日目
1,183
( 1,301 )
1日目
1,179
( 1,297 )
4日目
1,967
( 2,164 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です
【用途】
・水・油・ガス用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ねじ込み管継手 SUS 45°エルボのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ねじ込み管継手 SUS 45°エルボ
ステンレス製ねじ込み管継手 45°エルボ
ステンレス鋼製ねじ込み管継手45°エルボ
ステンレス製ねじ込み管継手 45°エルボ 45Lタイプ
鋼管用継手 ねじ込み式管継手 45°エルボ
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 45°エルボ
メーカートラスコ中山ナゴヤ吉年イノックリケンJFE継手
通常価格1,074-1,280 -1,590 -1,200 -351 -447 -
通常出荷日1日目〜4日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜5日目
種類継手継手継手継手継手継手
接続種類ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種
接続形状エルボ45°エルボ45°エルボ45°エルボ45°エルボ45°エルボ
ねじの種類1RcRcRcRcRcRc
材質ステンレスSCS13A(SUS304)ステンレスSUS304STPG370(SCH40)鋳鉄
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト