17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

スーパーロックS型

通常単価(税別)
266385
税込単価
293424
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・ワンタッチでボルトに取り付けできます・ヒンジ方式のため配管の仮置きができます・ボルト取り付け...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

因幡電工 スーパーロックS型 外形図

製品仕様

  • 表面処理…ユニクロ
型番 VP管サイズ+保温材厚10mm
(PMQ)
ネオドレンパイプ VP管 被覆銅管
10mm
被覆銅管
20mm
許容静荷重 L1 L2 H A 本体材厚
(t1)
フタ材厚
(t2)
SRS-25 - - 25 12.70 - 196N(20kgf) 74 59 82 32 1.2 1
SRS-30 VP13+(PMQ-13) NDD-20N 30 19.05 - 196N(20kgf) 75 63 80 38 1.2 1
SRS-35 VP16+(PMQ-16) NDD-25N - 22.22 - 196N(20kgf) 81 69 83 44 1.2 1
SRS-40 VP20+(PMQ-20) NDD-304N 40 28.58 9.52 196N(20kgf) 85 73 85 48 1.2 1
SRS-45 VP25+(PMQ-25) - - 31.75 12.70 196N(20kgf) 89 77 87 52 1.2 1
SRS-50 VP30+(PMQ-30) NDD-404N 50 38.10 22.22 196N(20kgf) 97 85 91 60 1.6 1
SRS-60 VP25+(PMQ-40) - - 44.50 28.58 196N(20kgf) 105 94 98 68 1.6 1
SRS-65 VP25+(PMQ-50) NDD-504N - 50.80 38.10 196N(20kgf) 118 106 127 80 1.6 1

使用例

用途:W3/8ボルトに取り付けて配管保持に使用します。

注意・禁止事項

  • 屋内専用です。
  • W3/8ボルト以外には使用しないでください。

型番リスト

表示件数

適合配管サイズネオドレンパイプ

適合配管サイズVP管

適合配管サイズVP管サイズ+保温材10mm(PMQ)

適合配管サイズ被覆銅管10mm

適合配管サイズ被覆銅管20mm

L1

(mm)

L2

(mm)

H

(mm)

A

(mm)

本体材厚

(mm)

JANコード

トラスココード

質量

(g)

最小発注数量
-
25
-
12.7
-
74
59
82
32
1.2
4518301070654
786-8880
85
1個
NDD-20N
30
VP13+(PMQ-13)
19.05
-
75
63
80
38
1.2
4518301070661
786-8898
86
1個
NDD-25N
-
VP16+(PMQ-16)
22.22
-
81
69
83
44
1.2
4518301070678
786-8901
88
1個
NDD-304N
40
VP20+(PMQ-20)
28.58
9.52
85
73
85
48
1.6
4518301070685
786-8910
92
1個
-
-
VP25+(PMQ-25)
31.75
12.7
89
77
87
52
1.6
4518301070692
786-8928
94
1個
NDD-404N
50
VP30+(PMQ-30)
38.1
22.22
97
85
91
60
1.6
4518301070708
786-8936
114
1個
-
-
VP40+(PMQ-40)
44.5
28.58
105
94
98
68
1.6
4518301071620
786-8944
128
1個
NDD-504N
-
VP50+(PMQ-50)
50.8
38.1
118
106
127
80
1.6
4518301070807
786-8952
164
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
292
( 321 )
1日目
266
( 293 )
4日目
266
( 293 )
1日目
282
( 310 )
1日目
319
( 351 )
1日目
290
( 319 )
2日目
293
( 322 )
2日目
385
( 424 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワンタッチでボルトに取り付けできます
・ヒンジ方式のため配管の仮置きができます
・ボルト取り付け時の高さ調整が容易です
【用途】
・全ねじボルト取り付けタイプ 片吊り用

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スーパーロックS型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパーロックS型
吊配管金具 防振吊ロック付
吊配管金具 ハード吊ロック付
吊配管金具 ブラック吊ロック付
吊配管金具 提灯式吊ロック付
吊配管金具 防振ハード吊ロック付
メーカー因幡電機産業アカギアカギアカギアカギアカギ
通常価格266-1,219 -363 -1,608531 -622 -
通常出荷日1日目〜2日目〜8日目〜2日目4日目〜4日目
表面処理ユニクロ電気亜鉛めっき電気亜鉛めっきポリエステル粉体黒塗装(電気亜鉛めっき)電気亜鉛めっき電気亜鉛めっき
許容静荷重196N(20kgf)-----
フタ材厚(mm)1-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊配管金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト