17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。

VPWパイプ

  • 種類
    VPW管(水道水圧)
  • 材質
    硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
  • グレー
  • 使用温度範囲 (℃)
    5~40
  • 最高使用温度 (℃)
    50
  • 最高使用圧力 (MPa)
    1.0
  • 規格
    JIS K6742規格
  • 使用温度範囲(最高使用圧力:無圧) (℃)
    5~60

ご注意

  • TS継手をご使用下さい。
  • 接着剤の使用時には、喚起等十分ご注意下さい。施工方法は標準施工をお願いします。カタログ参考資料の施工・性能・安全性の注意を必ずご参照下さい。樹脂製品は温度上昇と伴い耐圧性能が低下します。
未確定:候補が9型番あります。
数量:

型番リスト

表示件数

呼び径

(φ)

長さ

(mm)

外径D

(mm)

厚さt

(mm)

JANコード

トラスココード

質量

(g)

最小発注数量
13
1000
18
2.5
4547204123334
786-8774
170
1個
13
2000
18
2.5
4547204123280
786-8782
350
1個
16
1000
22
3
4547204123341
786-8791
260
1個
16
2000
22
3
4547204123297
786-8804
510
1個
20
1000
26
3
4547204123358
786-8812
310
1個
20
2000
26
3
4547204123303
786-8821
620
1個
25
1000
32
3.5
4547204123365
786-8839
450
1個
30
1000
38
3.5
4547204123372
786-8855
540
1個
30
2000
38
3.5
4547204123327
786-8863
1080
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
410
( 451 )
1日目
570
( 627 )
1日目
476
( 524 )
1日目
663
( 729 )
1日目
667
( 734 )
1日目
768
( 845 )
1日目
716
( 788 )
2日目
956
( 1,052 )
1日目
1,293
( 1,422 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・純粋な硬質塩化ビニルから製造されているため、人体に無害で水に色や匂いがつきません
・鉛を含みません
【用途】
・建物内の給水設備など

ご注意

  • TS継手をご使用下さい。
  • 接着剤の使用時には、喚起等十分ご注意下さい。施工方法は標準施工をお願いします。カタログ参考資料の施工・性能・安全性の注意を必ずご参照下さい。樹脂製品は温度上昇と伴い耐圧性能が低下します。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

VPWパイプのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
治工具に使用しています
5
満足度:5.0
この商品は樹脂で軟らかいのでキズを付けたくない製品の治工具として使用しています。必要な長さ、形状にカットしています。たた...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
VPWパイプ
VPパイプ
HIパイプ
HTパイプ
VUパイプ
エスロン HTパイプ W 25X 4000
メーカー積水化学工業積水化学工業積水化学工業積水化学工業積水化学工業積水化学工業
通常価格410-1,809 -538 -823 -812 -4,645
通常出荷日1日目〜2日目〜1日目〜1日目1日目〜7日目
種類VPW管(水道水圧)VP管(厚肉)HIVP管(耐衝撃)HTVP管(耐熱)VU管(薄肉)HTVP管(耐熱)
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)硬質ポリ塩化ビニル(PVC)耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HI-PVC)耐熱性硬質ポリ塩化ビニル(C-PVC)硬質ポリ塩化ビニル(PVC)耐熱性硬質ポリ塩化ビニル(C-PVC)
グレーグレー濃紺茶色(赤褐色)グレー茶色
使用温度範囲(℃)5~405~405~40--5~90
最高使用温度(℃)5050509040-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

塩ビ管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト