メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

因幡電工 ボルト吊り金具 ボルト吊り金具無(コンパクトタイプ)

型番:

SHBN-S
解除
数量:

SHBN-Sの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
SHBN-S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
156
( 172 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・引張に対し確実な支持ができる、くぼみ先構造のねじを使用しています。
【用途】
・H鋼にボルト(W3/8)を取付けに。
【商品仕様】
・タイプ:ボルト吊り金具無
・吊りボルト:W3/8
・仕様:ボルト振り金具無し
・仕様:ボルト振り金具無し
・JANコード:4518301071866
・トラスココード:786-8481
・質量:78g
【材質/仕上】
・ユニクロ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

因幡電工 ボルト吊り金具 ボルト吊り金具無(コンパクトタイプ)の型番SHBN-Sのページです。 型番SHBN-Sに関する仕様情報を記載しております。
因幡電工 ボルト吊り金具 ボルト吊り金具無(コンパクトタイプ)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
データロガー設置台の取り付けで使用
4
満足度:4.0
工場内に、データロガー用の台を取り付けるのに、このボルト吊り金具(SHBN-S)を使用しました。H鋼の柱にこの金具を取り...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
因幡電工 ボルト吊り金具 ボルト吊り金具無(コンパクトタイプ)
因幡電工 ボルト吊り金具 ボルト吊り金具無(簡易タイプ)
因幡電工 ボルト吊り金具 ボルト振り金具付
因幡電工 ボルト吊り金具 ボルト振り金具付(前後左右)
吊りボルト振れ止め金具
吊りボルト振れ止め金具(直角用)
メーカー因幡電機産業因幡電機産業因幡電機産業因幡電機産業ネグロス電工ネグロス電工
通常価格1563245266115,561 -6,594
通常出荷日1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目5日目1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊配管金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました