メカニカル部品技術窓口

確定しました

CONVUM 真空発生器コンバム ユニット 13S

型番:

SC3S13SV9NCFSBR
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SC3S13SV9NCFSBRの仕様・寸法情報

到達真空圧力(kPa)
最大-89
真空ポート接続口形状
Rc1/4
エア供給ポート接続口形状
Rc1/4
使用圧力範囲(MPa)
0.2~0.6
詳細タイプ
封止弁、チェック弁付
定格圧力(MPa)
0.5
トラスココード
818-8949
ノズルサイズ
13S
搭載センサ
MPS-9
-
-

型番リスト

表示件数
型番
SC3S13SV9NCFSBR
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35,311
( 38,842 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・流量多段型真空ノズルが選択可能です。
・破壊エアを無駄なく真空破壊に使用できる封止弁を搭載してます。
・供給側、真空側の継手の脱着が容易です。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CONVUM 真空発生器コンバム ユニット 13Sの型番SC3S13SV9NCFSBRのページです。 型番SC3S13SV9NCFSBRに関する仕様情報を記載しております。
CONVUM 真空発生器コンバム ユニット 13Sのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CONVUM 真空発生器コンバム ユニット 13S
CONVUM 真空発生器コンバム ユニット 10S
CONVUM 真空発生器コンバム ユニット 15S
真空ユニット エジェクタシステム ZK2□A マニホールド用 エジェクタ+バルブ付+省エネ機能無
真空エジェクタ VEシリーズ VEN
真空エジェクタ VEシリーズ VET
メーカーコンバム(旧:妙徳)コンバム(旧:妙徳)コンバム(旧:妙徳)SMCCHELIC(チェリック)CHELIC(チェリック)
通常価格35,31135,75632,14414,671 -1,109 -1,094 -
通常出荷日2日目1日目1日目6日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
到達真空圧力(kPa)最大-89最大-90最大-91-91-91.8-91.8
真空ポート接続口形状Rc1/4Rc1/4Rc1/4ワンタッチ継手ワンタッチ継手ワンタッチ継手
エア供給ポート接続口形状Rc1/4Rc1/4Rc1/4ワンタッチ継手R1/8ワンタッチ継手
使用圧力範囲(MPa)0.2::0.60.2::0.60.2::0.60.3::0.60::0.90::0.9
詳細タイプ封止弁、チェック弁付封止弁、チェック弁付封止弁、チェック弁付---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

真空発生器・エジェクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト