メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

TRUSCO コーナーキャッチクリップ ステンレス製 1個入

通常単価(税別)
1,201
税込単価
1,321
通常出荷日:1日目

【特長】・筺体のコーナーに取り付けができます。【商品仕様】・本体取付穴・受け穴寸法:4.5mm・JAN...

詳細を確認

型番:

P-C54SUS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

P-C54SUSの仕様・寸法情報

種類
コーナー型
材質
ステンレス
スプリング
あり
南京錠用穴
あり
本体取付穴径(mm)
4.5
受け穴径(mm)
4.5
本体長さ(mm)
53.5
本体幅(mm)
37.3
受け長さ(mm)
12
材質詳細
ステンレス(SUS304)
パック入数(個)
1
JANコード
4989999415155
トラスココード
778-7201
質量(g)
56

型番リスト

表示件数
型番
P-C54SUS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,201
( 1,321 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・筺体のコーナーに取り付けができます。
【商品仕様】
・本体取付穴・受け穴寸法:4.5mm
・JANコード:4989999415155
・トラスココード:778-7201
・質量:56g
【材質/仕上】
・ステンレス(SUS304)

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO コーナーキャッチクリップ ステンレス製 1個入の型番P-C54SUSのページです。 型番P-C54SUSに関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO コーナーキャッチクリップ ステンレス製 1個入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO コーナーキャッチクリップ ステンレス製 1個入
パッチン錠 鍵穴付ばねタイプ・ステンレス製
パッチン錠 鍵穴付バネタイプ・スチール製
パッチン錠 ばねタイプ・ステンレス製
パッチン錠 鍵穴付バネタイプ・ステンレス製
ステンレスあおりファスナー C-1855
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山タキゲン製造
通常価格1,2013,0551,1393,380 -2,4682,072 -
通常出荷日1日目2日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
種類コーナー型平行型平行型平行型平行型平行型
材質ステンレスステンレススチールステンレスステンレスステンレス
スプリングありありありありありあり
南京錠用穴ありありありあり-あり
本体取付穴径(mm)4.55.23.2-3.2-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファスナー・パチン錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト