メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

パッチン錠 鍵穴付ばねタイプ・ステンレス製

通常単価(税別)
3,055
税込単価
3,361

【特長】・南京錠で施錠出来ます・ステンレス製で耐食性に優れています・スプリング...

詳細情報を確認する
  • 種類
    平行型
  • 材質
    ステンレス
  • スプリング
    あり
  • 南京錠用穴
    あり
  • 本体取付穴径 (mm)
    5.2
  • 受け穴径 (mm)
    5.2
  • 鍵穴径 (mm)
    10
  • 本体長さ (mm)
    67
  • 本体幅 (mm)
    48
  • 受け長さ (mm)
    24
  • 材質詳細
    ステンレス(SUS304)
  • パック入数 (個)
    2
  • JANコード
    4989999415124
  • トラスココード
    778-7189
  • 質量 (g)
    188

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

P-30HSUS
解除
数量:

P-30HSUSの仕様・寸法情報

種類
平行型
材質
ステンレス
スプリング
あり
南京錠用穴
あり
本体取付穴径(mm)
5.2
受け穴径(mm)
5.2
鍵穴径(mm)
10
本体長さ(mm)
67
本体幅(mm)
48
受け長さ(mm)
24
材質詳細
ステンレス(SUS304)
パック入数(個)
2
JANコード
4989999415124
トラスココード
778-7189
質量(g)
188
-
-

型番リスト

表示件数
型番
P-30HSUS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,055
( 3,361 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・南京錠で施錠出来ます
・ステンレス製で耐食性に優れています
・スプリングの作用で締め付けができます

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

カタログ

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パッチン錠 鍵穴付ばねタイプ・ステンレス製の型番P-30HSUSのページです。 型番P-30HSUSに関する仕様情報を記載しております。
パッチン錠 鍵穴付ばねタイプ・ステンレス製のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パッチン錠 鍵穴付ばねタイプ・ステンレス製
パッチン錠 鍵穴付バネタイプ・スチール製
TRUSCO コーナーキャッチクリップ ステンレス製 1個入
パッチン錠 ばねタイプ・ステンレス製
パッチン錠 鍵穴付バネタイプ・ステンレス製
パッチン錠 ばねタイプ・スチール製 P31
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格3,0551,1391,2013,380 -2,4682,076
通常出荷日2日目在庫品1日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目1日目
種類平行型平行型コーナー型平行型平行型平行型
材質ステンレススチールステンレスステンレスステンレススチール
スプリングありありありありありあり
南京錠用穴ありありありあり--
本体取付穴径(mm)5.23.24.5-3.23.2

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファスナー・パチン錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト