17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

ダイキン 汎用油圧ユニット 電動機2.2kW NT06M15N37-20

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ダイキン 汎用油圧ユニット 電動機2.2kW

販売終了

型番

NT06M15N37-20

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・制御系はもちろん、油面スイッチ、温度スイッチ、水クーラなど豊富なオプションをモジュール化して簡単に取り付けでき、納品後でも後付けが簡単にできます。
・Vポンプによる省エネに加え、フェザリング回路を追加し省エネ度がアップしています。
・全機種にラジエータを標準装備、油温が低く抑えられますので油の寿命が延ばせます。
・制御系はもちろん、油面スイッチ、温度スイッチ、水クーラなど豊富なオプションをモジュール化し、簡単に取り付けでき、納品後でも後付けが簡単にできます。
・量産体制で短納期を実現しました。
・Vポンプによる省エネに加え、今回フェザリング回路を追加し省エネ度アップしました。
・固定脚位置が全方向に自由度があります。
・タンク上です。
【商品仕様】
・電動機(kW)(4P):3.7
・オイルタンク容量(L):60
・最高使用圧力(MPa):21
・吐出量(L/min)50Hz:21
・吐出量(L/min)60Hz:26
・騒音値(dB):67
・外形寸法(mm):580×874×454
・モータ容量(KW相当)
・トラスココード:819-5930
・質量:130kg

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト