メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ダイキン モーターポンプ 使用ポンプV8A1RX

型番:

M8A1X-2-60
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

M8A1X-2-60の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
M8A1X-2-60
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
123,327
( 135,660 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・低騒音、高性能の可変容量形ピストンポンプとモートルの接続型です。
・低騒音、高性能の可変容量形ピストンポンプとモータポンプの接続型です。
・一体型で芯出しの手間が不要です。
【商品仕様】
・使用ポンプ:V8A1RX
・外形寸法(mm):550×340×290
・電動機容量(kW):1.5
・騒音値(dB):68
・トラスココード:819-5911
・質量:32kg

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイキン モーターポンプ 使用ポンプV8A1RXの型番M8A1X-2-60のページです。 型番M8A1X-2-60に関する仕様情報を記載しております。
ダイキン モーターポンプ 使用ポンプV8A1RXのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイキン モーターポンプ 使用ポンプV8A1RX
ダイキン モーターポンプ 使用ポンプV15A1RX
ダイキン モーターポンプ 使用ポンプV15A1R
トロコイドポンプ(ポンプ単品) 1A・1HG
Vシリーズピストンポンプ
トロコイドポンプ(ポンプ単品) 3V
メーカーダイキン工業(空調)ダイキン工業(空調)ダイキン工業(空調)日本オイルポンプダイキン工業(油圧機器)日本オイルポンプ
通常価格123,327176,578157,4096,846 -62,017 -73,306 -
通常出荷日1日目1日目1日目19日目1日目〜19日目
よく一緒に購入される商品

油圧ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました