メカニカル部品技術窓口

確定しました

ダイキン モーターポンプ 使用ポンプV15A1R

型番:

M15A1-2-100
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

M15A1-2-100の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番使用ポンプ外形寸法(mm)電動機容量(kW)騒音値(dB)トラスココード質量
M15A1-2-100V15A1R246×462×1761.5065819-590236.3kg

型番リスト

表示件数
型番
M15A1-2-100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
157,409
( 173,150 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・低騒音、高性能の可変容量形ピストンポンプとモートルの接続型です。
・低騒音、高性能の可変容量形ピストンポンプとモータポンプの接続型です。
・一体型で芯出しの手間が不要です。
【商品仕様】
・使用ポンプ:V15A1R
・外形寸法(mm):246×462×176
・電動機容量(kW):1.50
・騒音値(dB):65
・トラスココード:819-5902
・質量:36.3kg

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダイキン モーターポンプ 使用ポンプV15A1Rの型番M15A1-2-100のページです。 型番M15A1-2-100に関する仕様情報を記載しております。
ダイキン モーターポンプ 使用ポンプV15A1Rのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイキン モーターポンプ 使用ポンプV15A1R
ダイキン モーターポンプ 使用ポンプV15A1RX
Vシリーズピストンポンプ
PV2R形単段ポンプ
Aシリーズ可変ピストンポンプ 単段ポンプ、プレッシャコンペンセータ制御形
モーターポンプ 電動機容量0.75/1.5/2.2kW
メーカーダイキン工業(空調)ダイキン工業(空調)ダイキン工業(油圧機器)油研工業油研工業ダイキン工業(空調)
通常価格157,409176,57862,017 -97,899 -89,899 -140,098 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜9日目6日目〜1日目

油圧ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト