メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

TRUSCO 鋼鉄製運搬車用ロックストッパー Pセット φ150用

通常単価(税別)
5,402
税込単価
5,942
通常出荷日:4日目

【特長】・操作性・耐久性に優れ、安全なスチール製フロアロックです。・内蔵スプリングの働きにより床面を押...

詳細を確認
  • 適正取付高さを厳守してください。ゴム車輪は負荷により取付高さが下がります。

型番:

LSP-2SET
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

LSP-2SETの仕様・寸法情報

適正取付高さ(mm)
198
材質
スチール

型番リスト

表示件数
型番
LSP-2SET
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,402
( 5,942 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・操作性・耐久性に優れ、安全なスチール製フロアロックです。
・内蔵スプリングの働きにより床面を押し付けてロックします。(ロック時に台車が持ち上がりません。)
【商品仕様】
・セット内容:TLS909-WJ2-BAR01+TLS-909-02A-100 3枚+ボルトセット
・トラスココード:783-5094
・質量:2.2kg
【材質/仕上】
・スチール

ご注意

  • 適正取付高さを厳守してください。ゴム車輪は負荷により取付高さが下がります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO 鋼鉄製運搬車用ロックストッパー Pセット φ150用の型番LSP-2SETのページです。 型番LSP-2SETに関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO 鋼鉄製運搬車用ロックストッパー Pセット φ150用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO 鋼鉄製運搬車用ロックストッパー Pセット φ150用
TRUSCO 鋼鉄製運搬車用ロックストッパー Pセット φ100用
台車移動防止用ストッパー(スチール製)
ブレーキストッパー(側面用)
ロックストッパー(スチール製)
142 mm ブレーキストッパー(ON高さ150mm,OFF高さ125mm)
メーカートラスコ中山トラスコ中山SAMSONGエスコトラスコ中山エスコ
通常価格5,4024,9847,137 -3,8503,519 -6,802
通常出荷日4日目1日目1日目〜1日目1日目〜1日目
適正取付高さ(mm)19814482--142
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フロアストッパカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト