メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

WAKI HYPER防振ゴム φ70X25mm グレー (4個入)

通常単価(税別)
3,059
税込単価
3,365
通常出荷日:4日目

【特長】・両面の形状は荷重が増加するとともに受圧面積が増えるように設計されています。・荷重の軽いもので...

詳細を確認

型番:

EGH-006
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EGH-006の仕様・寸法情報

種類
防振シート・パッド
材質
[ゴム] EPDMゴム
最大許容荷重(範囲)(N)
2501~5500
接続形状
穴なし
高さH・厚さT(mm)
25
トラスココード
819-0105
使用荷重(kg)
300
RoHS?
10

商品情報

外形図

WAKI HYPER防振ゴム φ70X25mm グレー (4個入) 外形図

製品仕様

型番商品名サイズ(H、W、D)材質仕様使用荷重
EGH-006HYPER防振ゴム25×70×70mm非移行性EPDMゴムRoHS対応品
グリーン調達基準適合品 安全
約300kg
(約75kg/1枚)

型番リスト

表示件数
型番
EGH-006
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,059
( 3,365 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・両面の形状は荷重が増加するとともに受圧面積が増えるように設計されています。
・荷重の軽いものでも振動数を低く設定できるので、荷重の大小に関わらず、優れた防振効果を発揮します。
・横方向の安定性に優れ、ズレにくい構造になっています。
・EPDMゴムを使用しているので、天然ゴムと比較して耐候性に優れています。
・各種規制をクリア、環境に配慮した安全な材料を使用しています。
・色移りしにくい非移行性素材を使用しています。
【用途】
・防振、防音に。
【商品仕様】
・厚さ(mm):25
・色:グレー
・幅(mm):70
・長さ(mm):70
・外径(mm):70
・外径(mm):70
・使用温度範囲:-40~120℃
・JANコード:4903757277564
・トラスココード:819-0105
・質量:313g
【材質/仕上】
・EPDMゴム

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

WAKI HYPER防振ゴム φ70X25mm グレー (4個入)の型番EGH-006のページです。 型番EGH-006に関する仕様情報を記載しております。
WAKI HYPER防振ゴム φ70X25mm グレー (4個入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
WAKI HYPER防振ゴム φ70X25mm グレー (4個入)
WAKI HYPER防振ゴム φ70X25mm ブラック (4個入)
防振ゲル ゴム被覆タイプ
ソフトシリコン防振ゴム QKQ
アジャスタパッド 防振タイプ
防振フット(軽量型)
メーカー和気産業和気産業ミスミ倉敷化工ミスミナベヤ
通常価格3,0593,00010,7471,128 -1,132 -605 -
通常出荷日4日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目3日目
種類防振シート・パッド防振シート・パッド防振ゲル防振ゴム・ゲル-防振マウント・空気ばね
材質EPDMゴムEPDMゴムシリコーンゲル(シリコーン)-ポリアミド
最大許容荷重(範囲)(N)2501~55002501~5500301~700~300-~300
接続形状穴なし穴なしおねじXプレート止めタイプ片端めねじ-片端おねじ
高さH・厚さT(mm)25253411-20
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防振ゴム・パッドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト