メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ニッサチェイン 真ちゅうクロームボールチェイン 3.0mm×30m

通常単価(税別)
8,372
税込単価
9,209
通常出荷日:4日目

【特長】・チェーン自体、よりもどし機能があり、ねじれません。・真鍮製で、サビに強いです。【用途】・水栓...

詳細を確認

型番:

BB1030
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BB1030の仕様・寸法情報

RoHS?
10
-
-

商品情報

外形図

ニッサチェイン 真ちゅうクロームボールチェイン 3.0mm×30m 外形図

製品仕様

型番玉径標準寸法重量破断荷重参考使用荷重入数材質表面処理
BB10303.0mmA4.2mm16.0g/m13.6kg4.0kg30m×1本C2680・C2700クローム

型番リスト

表示件数
型番
BB1030
RoHS?最小発注数量
10
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,372
( 9,209 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・チェーン自体、よりもどし機能があり、ねじれません。
・真鍮製で、サビに強いです。
【用途】
・水栓用・プレートの吊り下げ。
【商品仕様】
・全長(m):30
・玉径(mm):3.0
・使用荷重(kN):0.04
・JANコード:4968462068456
・トラスココード:824-6021
・質量:0.48kg
【材質/仕上】
・真鍮(C2720)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニッサチェイン 真ちゅうクロームボールチェイン 3.0mm×30mの型番BB1030のページです。 型番BB1030に関する仕様情報を記載しております。
ニッサチェイン 真ちゅうクロームボールチェイン 3.0mm×30mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニッサチェイン 真ちゅうクロームボールチェイン 3.0mm×30m
ニッサチェイン 鉄ドブメッキ溶接リンクチェイン 3mm×30m
ニッサチェイン 鉄ユニクロ溶接リンクチェイン 3mm×30m
ニッサチェイン ステンマンテルチェイン 30m
ニッサチェイン 鉄ドブメッキ溶接リンクチェイン 4mm×30m
水本 ステンレス カットチェーン 3m 線径3mm (1本入)
メーカーニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェイン水本機械製作所
通常価格8,37212,9968,54019,70315,2344,710
通常出荷日4日目1日目6日目1日目1日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

駆動チェーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト