17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

化粧ビス(スチール) NO.3 黒【10~15個入り】

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL

(mm)

ピッチ

(mm)

追加形状

販売単位

樹脂材質

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

材質2

RoHS?最小発注数量
5
9
0.8
標準
箱・パック
PF
4989999419504
783-7038
71.700
頭部:フェノール樹脂
ねじ部:低炭素鋼(SWCH相当)
黒色
10
1パック

15個入り

5
15
0.8
標準
箱・パック
PF
4989999419511
783-7046
82.500
頭部:フェノール樹脂
ねじ部:低炭素鋼(SWCH相当)
黒色
10
1パック

15個入り

5
22
0.8
標準
箱・パック
PF
4989999419528
783-7054
68.000
頭部:フェノール樹脂
ねじ部:低炭素鋼(SWCH相当)
黒色
10
1パック

15個入り

6
16
1
標準
箱・パック
PF
4989999419542
783-7071
75.700
頭部:フェノール樹脂
ねじ部:低炭素鋼(SWCH相当)
黒色
10
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
598
( 658 )
1日目
550
( 605 )
1日目
605
( 666 )
1日目
550
( 605 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・手で締められるねじです
・110℃の優れた耐熱性です
【用途】
・照明器具、ディスプレイ器具、電気機器、一般機械、事務用機器等

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

化粧ビス(スチール) NO.3 黒のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
化粧ビス(スチール) NO.3 黒
TRUSCO 化粧ビス NO.3 白 B47シリーズ
TRUSCO 化粧ビス NO.3 白 B53シリーズ
TRUSCO 化粧ビス NO.3 白 B46シリーズ
TRUSCO 化粧ビス B48タイプ 黒
TRUSCO 化粧ビス B49タイプ 黒
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格550-550 -550 -550 -550 -550 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目1日目
ねじ山種類メートル並目メートル並目----
詳細形状ユリアユリア----
取付穴形状なしなし----
材質スチールスチール----
表面処理三価クロメート三価クロメート----

化粧ビスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト