メカニカル部品技術窓口
【特長】
・手で締められるねじです。
・110℃の優れた耐熱性です。
【用途】
・照明器具、ディスプレイ器具、電気機器、一般機械、事務用機器等。
| 型番 | 材質1 | 材質2 | 質量(g) | 呼び径d | 呼び径L | 頭部径(mm) | JANコード | トラスココード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B71-0630 | 頭部:ユリヤ樹脂 | ねじ部:低炭素鋼(SWCH相当)三価クロメート | 58.300g | M4 | 20 | 14mm | 4989999419290 | 783-6821 |
| B71-0410 | 頭部:ユリヤ樹脂 | ねじ部:低炭素鋼(SWCH相当)三価クロメート | 79.900g | M4 | 16 | 14mm | 4989999419283 | 783-6813 |
| B71-0635 | 頭部:ユリヤ樹脂 | ねじ部:低炭素鋼(SWCH相当)三価クロメート | 86.800g | M5 | 15 | 14mm | 4989999419320 | 783-6856 |
| B71-0525 | 頭部:ユリヤ樹脂 | ねじ部:低炭素鋼(SWCH相当)三価クロメート | 75.400g | M5 | 19 | 14mm | 4989999419337 | 783-6864 |
| B71-0612 | 頭部:ユリヤ樹脂 | ねじ部:低炭素鋼(SWCH相当)三価クロメート | 76.900g | M4 | 14 | 14mm | 4989999419276 | 783-6805 |
| B71-0508 | 頭部:ユリヤ樹脂 | ねじ部:低炭素鋼(SWCH相当)三価クロメート | 75.900g | M4 | 8 | 14mm | 4989999419245 | 783-6775 |
| B71-0840 | 頭部:ユリヤ樹脂 | ねじ部:低炭素鋼(SWCH相当)三価クロメート | 73.100g | M4 | 12 | 14mm | 4989999419269 | 783-6791 |
| B71-0520 | 頭部:ユリヤ樹脂 | ねじ部:低炭素鋼(SWCH相当)三価クロメート | 79.400g | M5 | 12 | 14mm | 4989999419313 | 783-6848 |
| B71-0830 | 頭部:ユリヤ樹脂 | ねじ部:低炭素鋼(SWCH相当)三価クロメート | 80.100g | M4 | 10 | 14mm | 4989999419252 | 783-6783 |
| B71-0615 | 頭部:ユリヤ樹脂 | ねじ部:低炭素鋼(SWCH相当)三価クロメート | 72.200g | M5 | 9 | 14mm | 4989999419306 | 783-6830 |


SUNCO
白ユリヤ 化粧ネジ Pタイプ

互省製作所
サムスクリュー 丸型 黒(全ねじ)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
化粧ビス-単品・小箱-
4.4通常価格(税別):13円~

SUNCO
白ユリヤ 化粧ネジ Pタイプ
5通常価格(税別):24円

トラスコ中山
化粧ビス(スチール) NO.3 黒
0通常価格(税別):550円~

大丸鋲螺製作所
黒ユリヤ化粧ねじ No.1
5通常価格(税別):218円

トラスコ中山
TRUSCO パネルフィクスバー ボルト
4.5通常価格(税別):304円~

日本ケミカルスクリュー
PC(ポリカーボネート) 埋込ローレットステンネジ
0通常価格(税別):134円~

八幡ねじ
パネルアタッチメント
0通常価格(税別):1,095円~

トラスコ中山
TRUSCO 化粧ビス B48タイプ 黒
0通常価格(税別):550円~

ミスミ
蝶ボルト-単品・小箱-
4.5通常価格(税別):149円~
MISUMI(ミスミ) | 総合Webカタログ