メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

WAKI クッションラバー 20X300X300mm

型番:

B30
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

B30の仕様・寸法情報

トラスココード
819-0091
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
B30
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,372
( 2,609 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐摩耗性と弾力に富むクッションラバーです。
【用途】
・クッション材、防音材。
【商品仕様】
・厚さ(mm):20
・幅(mm):300
・長さ(mm):300
・色:黒
・使用温度範囲:-50~70℃
・JANコード:4903757381896
・トラスココード:819-0091
・質量:2720g
【材質/仕上】
・天然ゴム(NR)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

WAKI クッションラバー 20X300X300mmの型番B30のページです。 型番B30に関する仕様情報を記載しております。
WAKI クッションラバー 20X300X300mmのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
ジグ置き場に
5
満足度:5.0
ジグ置き場の緩衝材として使用。 硬度もちょうどよく、緩衝材としては十分な品質です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
WAKI クッションラバー 20X300X300mm
WAKI クッションラバー 10X300X300mm
WAKI クッションラバー 20X250X250mm
WAKI クッションラバー 10X250X250mm
断熱保温シート(100mm/200mm/300mm/400mm/500mm)
環境配慮型ゴム粘着付 幅30mm×長さ300mm KGN
メーカー和気産業和気産業和気産業和気産業ミスミ和気産業
通常価格2,3722,1152,5431,255-697
通常出荷日1日目1日目1日目1日目3日目3日目
トラスココード819-0091819-0086819-0090819-0085--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウレタン・ゴム・スポンジ・フェルト シートカテゴリの売れ筋ランキング