17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

TRUSCO ボンデッドワッシャー ステンレス

販売終了

型番

B20-0003

2021年09月に販売終了となりました。

【特長】
・締結時に座面とネジ部をゴムで密封するため高いシール効果があります
・ゴムの吸震性によりゆるみ止め効果が高いです
・締結対象物にゴムが接することにより吸音効果、絶縁効果があり、また座面に傷をつけにくいです

指定中の仕様・寸法情報

数量(個/パック)
40
JANコード
4989999417814
トラスココード
783-3105
質量(g)
38.400
材質1
ステンレス(SUS304)
材質2
ネオプレンゴム
外径(mm)
9.5
呼び径
M3
厚さ(mm)
2.7
内径(mm)
4.0
RoHS?
10
-
-

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト