メカニカル部品技術窓口

確定しました

ライトエアー チーズ 白

通常単価(税別)
1,006
税込単価
1,107
通常出荷日:1日目

【特長】・圧縮空気(低圧用)です。【材質】・樹脂です。(本体材質)

型番:

AIRWT25-T
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AIRWT25-Tの仕様・寸法情報

種類
ホース用継手
使用流体
空気
本体材質
樹脂
形状
ティー
呼径(φ)
25
適合パイプ呼び径(mm)
25、D1:25、D2:25
全長(mm)
133
六角対辺(mm)
W1:56、W2:56
使用温度(℃)
0~60
最高使用圧力(MPa)
1.0未満
使用環境
屋内配管
材質詳細
ポリアセタール(POM)
使用流体詳細
圧縮空気(低圧用)
JANコード
4560111027854
トラスココード
789-9548
質量(g)
184

型番リスト

表示件数
型番
AIRWT25-T

呼径

(φ)

適合パイプ呼び径

(mm)

全長

(mm)

六角対辺

(mm)

JANコード

トラスココード

質量

(g)

最小発注数量
25
25、D1:25、D2:25
133
W1:56、W2:56
4560111027854
789-9548
184
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,006
( 1,107 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】・圧縮空気(低圧用)です。【材質】・樹脂です。(本体材質)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ライトエアー チーズ 白の型番AIRWT25-Tのページです。 型番AIRWT25-Tに関する仕様情報を記載しております。
ライトエアー チーズ 白のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ライトエアー チーズ 白
ライトエアー メスチーズ 白
ライトエアー オスアダプター 白
ライトエアー 両接続エルボ 白
ライトエアー ソケット 異径・同径 白
ホース用継手(黄銅タイプ・差込チーズ)
メーカータブチタブチタブチタブチタブチSIN LING(シンリン)
通常価格1,0061,658 -1,434 -782 -705 -269 -
通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜6日目〜
種類ホース用継手ホース用継手ホース用継手ホース用継手ホース用継手ホース用継手
使用流体空気空気空気空気空気
本体材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂黄銅
形状ティーティーストレートエルボストレートティー
使用温度(℃)0~600~600~600~600~60-

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト