17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

ライトエアー メスチーズ 白

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

接続ねじの呼び

呼径

(φ)

接続口径

適合パイプ呼び径

(mm)

全長

(mm)

六角対辺

(mm)

JANコード

トラスココード

質量

(g)

備考

最小発注数量
1/2B
20
D:Rc1/2、D1:Rc1/2
20
127
W1:49、W2:42
4560111027816
789-9416
231
ФD(mm):54、L2(mm):49、W2(mm):42、使用圧力
1個
1/2B
25
D:Rc1/2、D1:Rc1/2
25
133
W1:56、W2:47.5
4560111027830
789-9475
265
ФD(mm):61、L2(mm):49、W2(mm):47.5、使用圧力
1個
3/4B
25
D:Rc3/4、D1:Rc3/4
25
133
W1:56、W2:47.5
4560111027823
789-9491
272
ФD(mm):61、L2(mm):49、W2(mm):47.5、使用圧力
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,658
( 1,824 )
1日目
1,864
( 2,050 )
1日目
1,810
( 1,991 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】・圧縮空気(低圧用)です。【材質】・樹脂です。(本体材質)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ライトエアー メスチーズ 白のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ライトエアー メスチーズ 白
ライトエアー オスアダプター 白
ホース継手 エースジョイント ステンレス製 HS
アームロックカプラー ホース取付ソケット
Y型ホースジョイント
循環口「循王」 無極性循環口 ホース金具セット 13Aソケット
メーカータブチタブチアソーミスミトラスコ中山オンダ製作所
通常価格1,658-1,434 -1,997 -3,390 -1,730 -1,420
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜4日目
種類ホース用継手ホース用継手ホース継手ホース用継手ホース用継手ホース金具セット
使用流体空気空気水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油冷温水
本体材質樹脂樹脂SUS304SPB材SCS14A黄銅(C3604、C3771)黄銅
形状ティーストレートユニオン式ストレートストレートY型ソケット
接続種類めねじおねじジョイントニップルホース取付ソケットその他タケノコ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホース用継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト