メカニカル部品技術窓口

確定しました

TBC ライトエアー メスアダプター 白 呼び径25

型番:

AIRWT25-3/4F
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AIRWT25-3/4Fの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
AIRWT25-3/4F
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,279
( 1,407 )
1日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・圧縮空気(低圧用)
【商品仕様】
・呼び径:25
・接続口径D:Rc3/4
・接続口径D1:Rc3/4
・適合パイプ呼び径(mm):25
・全長(mm):77
・R:Rc3/4
・六角対辺W1(mm):56
・六角対辺W2(mm):47.5
・φD(mm):61
・W1(mm):56
・L(mm):77
・φd1(mm):17
・W2(mm):47.5
・使用圧力
・使用流体:圧縮空気(低圧用)
・使用温度:0~60℃
・最高使用圧力:1.0MPa未満
・使用環境温度:0℃~60℃
・使用環境:屋内配管
・JANコード:4560111027779
・トラスココード:789-9483
・質量:188g
【材質/仕上】
・ポリアセタール(POM)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TBC ライトエアー メスアダプター 白 呼び径25の型番AIRWT25-3/4Fのページです。 型番AIRWT25-3/4Fに関する仕様情報を記載しております。
TBC ライトエアー メスアダプター 白 呼び径25のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TBC ライトエアー メスアダプター 白 呼び径25
TBC ライトエアー メスアダプター 白 呼び径20
TBC ライトエアー メスアダプター 白 呼び径50
TBC ライトエアー オスアダプター 白
TBC ライトエアー バルブ付メスチーズ 白
ライトエアー メスチーズ 白
メーカータブチタブチタブチタブチタブチタブチ
通常価格1,2791,3425,4894,6684,1111,658 -
通常出荷日1日目在庫品1日目1日目1日目1日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホース用継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト