17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 呼径(φ)

    ~mm
  • 適合パイプ呼び径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 六角対辺(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

ライトエアー 両接続エルボ 白

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

呼径

(φ)

適合パイプ呼び径

(mm)

全長

(mm)

六角対辺

(mm)

JANコード

トラスココード

質量

(g)

備考

最小発注数量
20
20
63.5
49
4560111027861
789-9441
105
W(mm):49、ФD(mm):54、L(mm):63.5、使用圧力
1個
25
25
66.5
56
4560111027878
789-9521
130
W(mm):56、ФD(mm):61、L(mm):66.5、使用圧力
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
799
( 879 )
在庫品1日目当日出荷可能
782
( 860 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】・圧縮空気(低圧用)です。【材質】・樹脂です。(本体材質)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ライトエアー 両接続エルボ 白のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ライトエアー 両接続エルボ 白
ホース用継手 両口ホースジョイント
ホース継手 ホースおねじエルボ
ホース継手 両口ホースジョイント HS
循環口「循王」 無極性循環口 ホース金具セット 13A×G1/2エルボ
ブレードロック ステンレス製樹脂ナットタイプ
メーカータブチミスミコーヨーアソーオンダ製作所フローバル
通常価格782-650 -2,589686 -2,0144,101 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜4日目1日目
種類ホース用継手ホース用継手ホース用継手ホース継手ホース金具セットホース用継手
使用流体空気水 / 空気 / 油水 / 空気水 / 空気 / 油冷温水水 / 空気
本体材質樹脂黄銅カドミレス黄銅C3604BD材黄銅ステンレス
形状エルボストレートエルボユニオン式ストレートエルボストレート
ホース接続種類袋ナットタケノコタケノコ竹の子タケノコ袋ナット

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホース用継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト