メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

イノアック ポリエチレンシートEVAフォーム 黒 5×1000mm×1000mm

型番:

A-061HF-05
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

A-061HF-05の仕様・寸法情報

材質
[材質①] ポリエチレン
グレード
スタンダード
黒色系
-
-

型番リスト

表示件数
型番
A-061HF-05
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,189
( 2,408 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・弾力があり緩衝材に適したフォームです。
・EVAの6倍発泡品で高硬度品です。
・通い台車の緩衝材に使用されています。
【用途】
・緩衝材に。
【商品仕様】
・厚さ(mm):5
・色:黒
・長さ(mm):1000
・幅(mm):1000
・使用温度範囲:-20~70℃
・断面化粧断ち加工済み
・JANコード:4905564400210
・トラスココード:818-4122
・質量:750g
【材質/仕上】
・ポリエチレンEVAフォーム(PEライト[[R上]])

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

イノアック ポリエチレンシートEVAフォーム 黒 5×1000mm×1000mmの型番A-061HF-05のページです。 型番A-061HF-05に関する仕様情報を記載しております。
イノアック ポリエチレンシートEVAフォーム 黒 5×1000mm×1000mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
イノアック ポリエチレンシートEVAフォーム 黒 5×1000mm×1000mm
イノアック ポリエチレンシートEVAフォーム 黒 10×1000mm×1000mm
イノアック ポリエチレンシートEVAフォーム 黒 20×1000mm×1000mm
イノアック ポリエチレンシートEVAフォーム 黒 15×1000mm×1000mm
ポリエチレンシートEVAフォーム 白 1000mm×1000mm
ポリエチレンシートEVAフォーム 青 1000mm×1000mm
メーカーイノアックイノアックイノアックイノアックイノアックイノアック
通常価格2,1893,9897,4895,9892,999 -2,689 -
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目1日目〜
材質ポリエチレンポリエチレンポリエチレンポリエチレンポリエチレンポリエチレン
グレードスタンダードスタンダードスタンダードスタンダードスタンダードスタンダード
黒色系黒色系黒色系黒色系白色/乳白色青色系
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂プレートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト