メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

タイヨー ホイールコンベヤ用 スチールプレスホイール φ38XW12X軸径6

通常単価(税別)
190
税込単価
209
通常出荷日:5日目

【特長】・平板をプレス加工り、焼入れ、メッキを施したものです。・安価です。・軽、中荷重用です。【用途】...

詳細を確認
  • ホイール単品で取付ボルトは含んでおりません。 取付ボルトで確実に固定してください。

型番:

3812PS-N
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

3812PS-Nの仕様・寸法情報

種類
ローラ単体
ホイール材質
スチール
ホイール幅(mm)
12
ホイール径(mm)
38
ホイール耐荷重(1個あたり)(kgf)
20
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
3812PS-N
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
190
( 209 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・平板をプレス加工り、焼入れ、メッキを施したものです。
・安価です。
・軽、中荷重用です。
【用途】
・ガイドローラとして
・組込用ホイールとして
【商品仕様】
・許容荷重(kg):20
・ホイール径(mm):38
・ホイール幅(mm):12
・ボス幅(mm):27.5
・軸:M6
・適合コンベヤ:TW-3812PS
・ホイール径×ホイール幅×軸径×ボス幅(mm):38×12×6×27.5
・トラスココード:819-9055
・質量:38g
【材質/仕上】
・スチール

ご注意

  • ホイール単品で取付ボルトは含んでおりません。 取付ボルトで確実に固定してください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タイヨー ホイールコンベヤ用 スチールプレスホイール φ38XW12X軸径6の型番3812PS-Nのページです。 型番3812PS-Nに関する仕様情報を記載しております。
タイヨー ホイールコンベヤ用 スチールプレスホイール φ38XW12X軸径6のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タイヨー ホイールコンベヤ用 スチールプレスホイール φ38XW12X軸径6
タイヨー ホイールコンベヤ用単品ホイール 樹脂ホイール φ38XW12X軸径6
タイヨー ホイールコンベヤ用単品 樹脂ホイール φ26XW7X軸径6
タイヨー ホイールコンベヤ用単品 スチール切削ホイール φ25XW23X軸径8
TS アルミ製ホイールφ38XW12
TS 樹脂製ホイールφ38XW12 アセタール樹脂
メーカー太陽工業太陽工業太陽工業太陽工業テラウチテラウチ
通常価格190198478438349370
通常出荷日5日目5日目5日目5日目7日目7日目
種類ローラ単体ローラ単体ローラ単体ローラ単体ローラ単体ローラ単体
ホイール材質スチール樹脂樹脂スチールアルミ樹脂
ホイール幅(mm)12127231212
ホイール径(mm)383826253838
ホイール耐荷重(1個あたり)(kgf)20152050515
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホイールコンベヤ/コロコンローラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト