メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ロックタイト Oーリングキットゴムコード 1/8×1m

ロックタイト Oーリングキットゴムコード 1/8×1m 1762516
通常単価(税別)
2,159
税込単価
2,375
通常出荷日:1日目

【特長】・O-リングキット用付属ゴムです。【用途】・自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。【商...

詳細を確認

型番:

1762516
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1762516の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
1762516
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,159
( 2,375 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・O-リングキット用付属ゴムです。
【用途】
・自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。
【商品仕様】
・サイズ:1/8×1m
・JANコード:4976742513534
・トラスココード:793-8543
・質量:83g
【材質/仕上】
・ブナN

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ロックタイト Oーリングキットゴムコード 1/8×1mの型番1762516のページです。 型番1762516に関する仕様情報を記載しております。
ロックタイト Oーリングキットゴムコード 1/8×1mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロックタイト Oーリングキットゴムコード 1/8×1m
ロックタイト Oーリングキットゴムコード 1m
一般オイルシール SA1J型
一般オイルシール 大径SB型
一般オイルシール ZF型
標準オイルシール TC4型
メーカーヘンケルヘンケルNOKNOKNOKNOK
通常価格2,1591,797 -3,241 -17,400 -144 -524 -
通常出荷日1日目1日目〜在庫品1日目〜5日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オイルシールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト