17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 4日以内

SPAX WIROX ヴァイロックス 皿ネジ

  • 材質1
    クロムバナジウム鋼(WIROX[[R上]]コーティング処理)

ご注意

  • ドリルドライバーをご使用ください。(防錆コーティングが剥がれるおそれがあります。)
  • 市販のトルクスビットでも使用できますが、T-STAR plus専用ビットでより簡単に作業できます。
未確定:候補が3型番あります。
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

ねじ部長さ(mm)

RoHS?最小発注数量
4003530101113
141.800
819-2083
17
10
1個
4003530148743
157.800
819-2086
13
10
1個
4003530101571
316.000
819-2090
30
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
495
( 545 )
4日目
519
( 571 )
2日目
583
( 641 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・木材にねじ込むのに適した先端とねじ山をもっています。
・耐食性のあるステンレスを使用しています。
【用途】
・木材用。

ご注意

  • ドリルドライバーをご使用ください。(防錆コーティングが剥がれるおそれがあります。)
  • 市販のトルクスビットでも使用できますが、T-STAR plus専用ビットでより簡単に作業できます。

商品情報

製品仕様

型番JANコード質量(g)トラスココード材質1ねじ部長さ(mm)
11910103002034003530101113141.800819-2083クロムバナジウム鋼(WIROX[[R上]]コーティング処理)17
11910103501634003530148743157.800819-2086クロムバナジウム鋼(WIROX[[R上]]コーティング処理)13
11910103503534003530101571316.000819-2090クロムバナジウム鋼(WIROX[[R上]]コーティング処理)30

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

SPAX WIROX ヴァイロックス 皿ネジのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SPAX WIROX ヴァイロックス 皿ネジ
皿木ネジWIROX(R)
ヴァイロックス 皿ネジ 半ねじ クロムフリー
皿木ねじ(ステンレス)
Zマーク 両ネジボルト
枠組み専用ビス(逆ネジ)GNタイプ
メーカーSPAXSPAXSPAXトラスコ中山ダイドーハントダンドリビス
通常価格495-1,296 -2,2651,1687,470 -792 -
通常出荷日2日目〜1日目1日目1日目4日目〜4日目
材質1クロムバナジウム鋼(WIROX[[R上]]コーティング処理)クロムバナジウム鋼(WIROX[[R上]]コーティング処理)クロムバナジウム鋼(WIROX(R上)コーティング処理)---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建材用スクリューカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト