メカニカル部品技術窓口

あらゆる過酷な振動や温度変化におけるボルトの緩みを防止するよう設計されたインサート。【特長】・ねじ山の...
詳細を確認閲覧中の商品と併せてご検討ください
あらゆる過酷な振動や温度変化におけるボルトの緩みを防止するよう設計されたインサート。
【特長】
・ねじ山のつぶれためねじを、保持力の強いめねじに再生する。
・損傷前と同じサイズのめねじを再生できる。
・元のめねじより強い保持力。
・めねじの補強部品として使用できるので、設計段階で母材の軽量化が可能。
【用途】
・二輪、四輪のスパークプラグ・オイルドレン・シリンダーヘッドに。

ロックタイプインサート

インサートの多角形部分

外形図
(単位:mm)
| ねじの呼び | 呼び長さ(Q) | タップ下穴 | 自由外径(A) | 自由巻数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1D | 1.5D | 2D | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 1D | 1.5D | 2D | |
| M2.5×0.45 | 2.5 | 3.8 | 5.0 | 2.597 | 2.697 | 3.20 | 3.70 | 3-3/8 | 5-3/4 | 8-1/8 |
| M3×0.5 | 3.0 | 4.5 | 6.0 | 3.108 | 3.220 | 3.80 | 4.35 | 3-3/4 | 6-3/8 | 8-7/8 |
| M4×0.7 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 4.152 | 4.292 | 5.05 | 5.60 | 3-5/8 | 6-1/8 | 8-5/8 |
| M5×0.8 | 5.0 | 7.5 | 10.0 | 5.174 | 5.334 | 6.25 | 6.80 | 4-1/8 | 6-7/8 | 9-5/8 |
| M6×1.0 | 6.0 | 9.0 | 12.0 | 6.217 | 6.407 | 7.40 | 7.95 | 4 | 6-3/4 | 9-1/2 |
| M8×1.25 | 8.0 | 12.0 | 16.0 | 8.271 | 8.483 | 9.80 | 10.35 | 4-1/2 | 7-3/8 | 10-1/4 |
| M10×1.5 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 10.324 | 10.560 | 11.95 | 12.50 | 4-7/8 | 8 | 11-1/8 |
| M12×1.75 | 12.0 | 18.0 | 24.0 | 12.379 | 12.644 | 14.30 | 15.00 | 5 | 8-1/4 | 11-1/2 |
| M14×2.0 | 14.0 | 21.0 | 28.0 | 14.433 | 14.733 | 16.65 | 17.35 | 5-1/8 | 8-1/2 | 11-3/4 |
| M16×2.0 | 16.0 | 24.0 | 32.0 | 16.433 | 16.733 | 18.90 | 19.60 | 6-1/8 | 9-3/4 | 13-1/2 |
| M18×2.5 | 18.0 | 27.0 | 36.0 | 18.541 | 18.896 | 21.30 | 22.00 | 5-3/8 | 8-7/8 | 12-1/4 |
| M20×2.5 | 20.0 | 30.0 | 40.0 | 20.541 | 20.896 | 23.55 | 24.40 | 6-1/8 | 9-7/8 | 13-5/8 |
| M22×2.5 | 22.0 | 33.0 | 44.0 | 22.541 | 22.896 | 25.90 | 26.90 | 6-3/4 | 10-7/8 | 14-7/8 |
| M24×3.0 | 24.0 | 36.0 | 48.0 | 24.649 | 25.049 | 28.00 | 29.00 | 6-1/8 | 10 | 23-3/4 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ねじインサート
4.6通常価格(税別):84円~

ミスミ
ビットインサート
4.3通常価格(税別):40円~

東海物産
ダッヂビットインサート(スタンダード)SB 黄銅(カドミレス)
4.7通常価格(税別):26円~

ミスミ
セルフタッピングインサート -割溝タイプ-
4.5通常価格(税別):104円~

東海物産
ダッヂビットインサート フランジ型FB 黄銅(カドミレス)
4.8通常価格(税別):28円~

日本スプリュー
メートルねじ用スプリュー(並目)
4.8通常価格(税別):85円~

ケーケーヴィー
エンザート 三穴・短寸 307型
4.4通常価格(税別):135円~

ケーケーヴィー
エンザート 割溝タイプ 302型
4.7通常価格(税別):54円~

ツガミ
Eサート(ヘリサート)
4.4通常価格(税別):75円~